System instalacyjny QPD

Dzięki złączom instalacyjnym i rozdzielaczom z serii QPD można szybko i łatwo podłączyć kable bez użycia specjalnych narzędzi.
Złącze instalacyjne QPD na reflektorze tunelowym

Oszczędność czasu okablowania do 80%

Dystrybucja energii nie musi być czasochłonna. Złącza instalacyjne i rozdzielacze z serii QPD oferują szybkie i solidne połączenie zasilania. Dzięki sprawdzonemu przyłączu samonacinającemu IDC QUICKON przewody podłącza się bez ściągania izolacji i bez specjalnych narzędzi. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na uderzenia, system instalacyjny QPD nadaje się doskonale do bezpiecznego wykonywania przyłączy zewnętrznych.

Korzyści

  • Oszczędność czasu przy podłączaniu na miejscu nawet 80%
  • Szybki i łatwy montaż bez usuwania izolacji i przykręcania
  • Elastyczna dystrybucja energii dzięki wersjom montowanym na stałe i wersjom wtykowym
  • Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom o stopniu ochrony do IP68/69, z odpornością na udar IK07
  • Dobra ochrona elektroniki, ponieważ urządzenia mogą pozostać zamknięte podczas podłączania na miejscu
System instalacyjny QPD

System instalacyjny QPD

Złącza instalacyjne QPD i rozgałęźniki instalacyjne

Dystrybucja energii odgrywa kluczową rolę w zakładach przemysłowych i instalacjach budowlanych. Dużym atutem jest prosty, solidny i elastyczny system instalacyjny. System QPD umożliwia szybkie i bezpieczne podłączanie zasilania do 690 V i 40 A. Wtyki, mufy kablowe i rozdzielacze można podłączyć na miejscu bez użycia specjalnych narzędzi. Technika przyłączeniowa IDC ułatwia bezpośrednie podłączanie kabli do 5 x 6,0 mm² bez konieczności zdejmowania izolacji. QPD jest szczególnie wytrzymały i spełnia wymogi stopnia ochrony IP68 i IP69K. Umożliwia to użytkowanie w ekstremalnych warunkach.

Bezpieczne podłączenie w kilku prostych krokach Konfekcjonowanie z przyłączem samonacinającym IDC QUICKON

Krok 1: Zdjęcie izolacji z przewodu i przygotowanie przewodu PE.
Krok 1: Zdjęcie izolacji z przewodu i przygotowanie przewodu PE.
Krok 2: Wsunięcie żył w nakrętkę QUICKON i ich zamocowanie w oznaczonych prowadnikach (1, 2, 3...).
Krok 2: Wsunięcie żył w nakrętkę QUICKON i ich zamocowanie w oznaczonych prowadnikach (1, 2, 3...).
Krok 3: Równe odcięcie końców przewodów.
Krok 3: Równe odcięcie końców przewodów.
Krok 4: Złożenie nakrętki mocującej na obudowie stykowej i dokręcenie do oporu lub z podanym momentem dokręcenia.
Krok 4: Złożenie nakrętki mocującej na obudowie stykowej i dokręcenie do oporu lub z podanym momentem dokręcenia.
Optymalną głębokość dokręcenia można rozpoznać po wyczuwalnym i zatrzaśnięciu. Nakrętka QUICKON jest teraz dokręcona w taki sposób, że nie można odkręcić jej ręcznie.
Optymalną głębokość dokręcenia można rozpoznać po wyczuwalnym i zatrzaśnięciu. Nakrętka QUICKON jest teraz dokręcona w taki sposób, że nie można odkręcić jej ręcznie.
Gotowe: Przewód jest podłączony szybko i łatwo bez specjalnych narzędzi
Gotowe: Przewód jest podłączony szybko i łatwo bez specjalnych narzędzi
Technika przyłączeniowa IDC

Technika przyłączeniowa IDC

Przyłącze samonacinające IDC (Insulation Displacement Connection)

W przypadku technologii przyłącza samonacinającego IDC przewód podłącza się bez ściągania izolacji. Przewody są automatycznie centrowane przez prowadniki. Po dokręceniu nakrętki mocującej, zacisk przecina izolację przewodu i tworzy szczelne połączenie elektryczne.

Widok 3D

System instalacyjny QPD w widoku 360°

Złącza instalacyjne QPD umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączanie kabli. Koniec z żmudnym odkręcaniem i dokręcaniem śrub. Instalacja jest szybka dzięki technologii samonacinającej IDC. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć błędów połączenia.

Przegląd oferty systemu instalacyjnego QPD

Interaktywna mapa: Przegląd oferty systemu instalacyjnego QPD
Rozdzielacze typu T
Za pomocą kompaktowego rozdzielacza typu T można łatwo wykonać linię odgałęźną do odbiornika. Przewód odgałęzia się pod kątem prostym od przewodu głównego.
Do rozdzielaczy typu T
Rozdzielacze typu T
Rozdzielacze typu H
Rozdzielacz typu H to kompaktowa, wytrzymała i szybka w instalacji skrzynka przyłączeniowa. Cztery przyłącza są połączone ze sobą równolegle i umożliwiają dodatkowo zastosowanie jako rozdzielacz gwiazdowy.
Do rozdzielaczy typu H
Rozdzielacze typu H
Przepusty kablowe
Przepusty kablowe to dławnice kablowe podłączane od zewnątrz. Urządzenia nie muszą być już otwierane w celu podłączenia przewodu. Zapewnia to zachowanie stopnia ochrony podanej przez producenta.
Do przepustów kablowych
Przepusty kablowe
Złącza instalacyjne
Do szybkiej wymiany urządzenia – w razie prac serwisowych lub do instalacji z użyciem przewodów konfekcjonowanych – szczególnie przydatne jest złącze ze stykiem wyprzedzającym przewodu ochronnego. Jest ono zabezpieczone przed niewłaściwym podłączeniem.
Do złączy instalacyjnych
Złącza instalacyjne
Mufy kablowe
Mufa kablowa służy do przedłużania i naprawa przewodów. W połączeniu ze złączem można jej użyć do połączenia elastycznego.
Do muf kablowych
Mufy kablowe
Mufy kablowe QPD

Mufy kablowe serii QPD

Poznaj efektywność muf kablowych serii QPD firmy Phoenix Contact. Kompaktowe mufy kablowe znacznie ułatwiają przedłużanie lub naprawę przewodów. Dzięki zaawansowanej technologii IDC można obniżyć koszty pracy nawet o 80%. Prace elektryczne można wykonać w mgnieniu oka. Mufy kablowe QPD są nieodzowną pomocą dla każdego elektryka – np. na placach budowy, w budowie maszyn i urządzeń lub w ogólnych instalacjach elektrycznych.

Szybka instalacja bez specjalnych narzędzi

Dystrybucja energii nie musi być czasochłonna. Potwierdzają to mufy kablowe QPD. Szybkozłącze IDC nie wymaga ściągania izolacji z przewodu. Do instalacji nie są wymagane drogie narzędzia specjalne. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak łatwa jest instalacja.

Akcesoria QPD

Większa elastyczność dzięki akcesoriom QPD

Akcesoria QPD

Zaślepki, osłonki czy profile kodujące: szeroka gama akcesoriów do systemu instalacyjnego QPD zapewnia dodatkową elastyczność w zakresie dystrybucji energii.

Złącza QPD STAK/STAS 3 do podłączania silnika

Trudno dostępne miejsca montażowe wymagają niezawodnych złączy, które można szybko i wygodnie podłączyć. Złącza QPD STAK 3 i STAS 3 do samodzielnego montażu są przeznaczone specjalnie do podłączania silników żaluzji, rolet i markiz. Instalacja odbywa się błyskawicznie przy użyciu przyłącza IDC, które nie wymaga usuwania izolacji ani przykręcania. Obudowy wtyku są wodoszczelne i pyłoszczelne, odporne na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury.

Idealne rozwiązanie do licznych zastosowań Nasze systemy instalacyjne oferują elastyczną i solidną dystrybucję energii w zastosowaniach budowlanych, przemysłowych i zewnętrznych.

Tunel z oświetleniem
Infrastruktura transportowa
Wiatrak na farmie fotowoltaicznej
Wytwarzanie energii
Samochody elektryczne na stacji ładowania zasilanej energią solarną
Elektromobilność
Stacja bazowa LTE
Telekomunikacja
Wnętrze budynku biurowego
Infrastruktura budynku
Kontenerowiec
Branża morska i offshore
Przenośnik taśmowy
Intralogistyka
Budynek produkcyjny
Produkcja
System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na dachu
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Stacja ładowania rowerów elektrycznych
Micro Mobility
E-PAPER
Przegląd wszystkich systemów instalacyjnych

Poznaj nasze systemy instalacyjne. Można je stosować do połączeń kablowych, komfortowej dystrybucji energii lub kompaktowego przyłączania urządzeń.

Otwórz e-paper
Systemy instalacyjne IPD, QPD i PRC