Okablowanie obiektowe nie musi być skomplikowane: Push-Lock jako beznarzędziowa technika przyłączeniowa umożliwia szybki montaż poprzez bezpośrednie wetknięcie przewodów z zarobionymi końcówkami i drutów. Do podłączenia linek lub wypięcia podłączonego przewodu wystarczy jedynie otworzyć punkt zaciskowy za pomocą kolorowej dźwigienki.
System instalacyjny IPD
Łatwa i bezpieczna dystrybucja energii
Łatwe do podłączenia i niezawodne: złącza instalacyjne i rozdzielacze IPD umożliwiają niezawodną i wygodną dystrybucję energii w każdej sytuacji instalacyjnej, niezależnie od stopnia trudności. Dzięki Push-Lock, Push-in Technology i szybkiej blokadzie można łatwo zainstalować złącza, przepusty kablowe i rozdzielacze bez użycia narzędzi.
Korzyści
- Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
- Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock i przyłączu Push-in po stronie urządzenia
- Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
- Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych w warunkach minimalnej ilości miejsca
- Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli
Wygodna i konfigurowana indywidualnie dystrybucja energii IPD
Konfigurator złączy i rozdzielaczy instalacyjnych
Wygodna konfiguracja dystrybucji energii dzięki złączom instalacyjnym i rozdzielaczom IPD. Wystarczy dostosować złącza i długości kabli do własnych wymagań. Intuicyjne menu i wyświetlacz 3D sprawiają, że konfiguracja jest dziecinnie prosta. Można wyeksportować listę produktów lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.
Łatwa dystrybucja energii dzięki rozgałęźnikom instalacyjnym IPD
Optymalizacja dystrybucji energii
Rozległe budynki lub obiekty infrastrukturalne i przemysłowe stawiają wysokie wymagania w zakresie dystrybucji energii. Złącza instalacyjne i rozdzielacze IPD umożliwiają elastyczne podłączanie kabli trzy-i pięciożyłowych o przekroju przewodu do 2,5 mm² bez użycia narzędzi.
Zalety
Przepusty kablowe IPD z przyłączem Push-in umożliwiają łatwy montaż bez narzędzi, polegający na bezpośrednim wetknięciu drutu lub zarobionej linki. Do automatycznego podłączania elementów w urządzeniu można używać również robotów.
Instalacja może być banalnie prosta, szczególnie w trudnych warunkach montażowych. Aby zapewnić wysoki komfort pracy również w niekorzystnych warunkach, złącza IPD są wyposażone w szybką blokadę bagnetową. Pozycja wtykowa blokuje się w sposób jednoznaczny i bezpieczny, z kodowaniem mechanicznym chroniącym przed nieprawidłowym podłączeniem i ochroną przeciwporażeniową wg DIN EN 0105.
Konfekcjonowane zestawy kabli znacznie ułatwiają zwłaszcza duże projekty okablowania. Kable połączeniowe i sterownicze z PVC odpowiednie do danego projektu są dostępne w czterech różnych długościach: 0,5, 1, 3 i 5 metrów. W wersji z wtykiem lub gniazdem i jednym wolnym końcem lub wtykiem i gniazdem. Na zamówienie są również dostępne niestandardowe długości.
Stabilne i trwałe okablowanie w środowiskach zewnętrznych i przemysłowych: dzięki stopniowi ochrony IP66, IP68 i IP69K w całym systemie instalacja jest zabezpieczona przed wodą i pyłem, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji w trudnych warunkach otoczenia.
Złącza instalacyjne IPD w widoku 360°
Złącza instalacyjne IPD imponują łatwą obsługą i bezpiecznym montażem. Złącza i przepusty kablowe posiadają przyłącze Push-in po stronie urządzenia oraz przyłącze Push-Lock po stronie obiektu, co zapewnia komfortowe i szybkie przyłączenie bez narzędzi. Szybka blokada bagnetowa gwarantuje bezpieczny i łatwy montaż nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych.
Przegląd oferty systemu instalacyjnego IPD
Rozwiązania do specjalnych wymagań
Przepust kablowy IPD z bezpośrednim przyłączem przewodu
Łatwa instalacja bez złączy
Dzięki przepustom kablowym IPD do bezpośredniego podłączenia przewodu nie potrzebujesz złącza obiektowego. Kabel jest po prostu wprowadzany przez tulejkę i podłączany bezpośrednio do urządzenia za pomocą Push-in Technology. Na koniec wystarczy zatrzasnąć tulejkę i zapewnić odciążenie przewodu nakrętką.
Łatwe przyłączanie przewodów w warunkach ograniczonej przestrzeni
Kompaktowe złącza instalacyjne IPD 1,5 są idealne do montażu w ograniczonych przestrzeniach. Nadają się do transmisji sygnałów i danych dzięki przekrojom przewodu już od 0,25 mm². Przyłącze sprężynowe Push-Lock i zamek bagnetowy umożliwiają oszczędność czasu przy oprzewodowaniu oraz bezpieczne blokowanie i montowanie bez użycia narzędzi – niezależnie od rodzaju przewodu i sytuacji montażowej.
Złącze DC IPD i przepust kablowy
Wtykowe wyjście urządzenia DC
Dzięki 5-pinowemu złączu DC IPD i przepustowi kablowemu można łatwo zrealizować wtykowe wyjście urządzenia DC. Dzięki przyłączu Push-in lub Push-Lock przyłączenie przewodu po stronie instalacji i urządzenia odbywa się wygodnie bez użycia narzędzi.