Zasilanie, zabezpieczenie i monitorowanie w budynku mieszkalnym
Już od dłuższego czasu cyfryzacja dociera również do prywatnych budynków mieszkalnych. W budynku używanych jest wiele inteligentnych urządzeń, które wymagają niezawodnego zasilania. COMPLETE line oferuje systemowe rozwiązania do zasilania, ochrony i monitorowania energii w budynkach mieszkalnych.
Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 FLASHTRAB zapewnia niezawodną ochronę instalacji elektrycznych przed przepięciami. Opcjonalny moduł zdalnej sygnalizacji z wyjściem cyfrowym sygnalizuje zadziałanie i konieczość serwisu.
Gniazda do montażu na szynie DIN w formacie REG umożliwiają bezpośrednie połączenie urządzeń 230 V do rozdzielni głównej.
Do urządzeń oddalonych od rozdzielni głównej o ponad 10 m, licząc długość przewodu, zalecana jest dodatkowa bezpośrednia ochrona.
Ochrony przed przepięciami wymagają zwłaszcza odbiorniki na zewnątrz budynku, np. ładowarki naścienne, oświetlenie zewnętrzne, pompy i systemy fotowoltaiczne. Niektóre z tych urządzeń są wyposażone fabrycznie w ochronę przed przepięciami. W innych przypadkach koniecznie jest uzupełnienie.
Systemy fotowoltaiczne wymagają ochrony zarówno po stronie AC, jak i DC. Gotowe skrzynki przyłączeniowe znacznie ułatwiają podłączenie. Również specjalne złącza fotowoltaiczne umożliwiają bezpieczne podłączenie.
Do zasilania elektrycznych systemów drzwi, instalacji alarmowych, systemów powiadamiania i innych systemów bezpieczeństwa i komfortu jest konieczne często napięcie DC. Jest do tego niezbędne przekształcenie napięcia AC. Różne systemy wymagają różnych poziomów napięcia. Dla wszystkich można użyć zasilaczy STEP POWER o różnych klasach mocy.
Zastosowanie modułu UPS DC chroni niezawodnie przed awarią systemów elektrycznych. Moduł UPS DC STEP POWER w formacie REG jest dostosowany do warunków w podrozdzielni.
Wraz ze wzrostem liczby odbiorników elektrycznych rośnie potencjał optymalizacji zużycia energii, a tym samym zapotrzebowanie na monitorowanie. Można wykorzystać do tego mierniki parametrów sieci EMpro, które można włączyć do odpowiednich sieci poprzez różne interfejsy.