Zasilacze do automatyki budynkowej Oferujemy kompaktowe i efektywne rozwiązania we wszystkich obszarach instalacji elektrycznej. Zapewniamy produkty do wszystkich popularnych poziomów napięcia. Wysokiej jakości komponenty gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacyjną.

Zasilacz STEP POWER zamontowany w instalacji elektrycznej

Nasze zasilacze są dostosowane optymalnie do potrzeb nowoczesnych systemów automatyki budynkowej, zarówno do obiektów przemysłowych, jak i budynków prywatnych.
Zasilacze STEP POWER do rozdzielnic instalacyjnych zostały stworzone specjalnie do automatyki budynkowej. To pierwsze zasilacze o sprawności energetycznej VI, które można stosować zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwach domowych. Beznarzędziowa technika połączeń Push-in pod kątem 45° z podwójnymi punktami zaciskowymi umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN lub na równych powierzchniach. Zasilacze obejmują obciążenia do 120 W od 0,5 do 6,5 A i napięcia wyjściowe od 5 do 56 V DC.
Zasilacze STEP POWER ze złączem USB do zastosowań LED i PoE są również idealne do stosowania w rozdzielnicach instalacyjnych.
Zasilacz magistrali STEP POWER do systemów magistrali KNX jest zoptymalizowany pod kątem nowoczesnej automatyki budynkowej. Jako pierwszy na rynku jest wyposażony w aktywny dławik KNX z modulacją elektroniczną. Takie rozwiązanie zapewnia dynamiczne dostosowanie do podłączonych urządzeń KNX, a tym samym podnosi wydajność systemu magistrali.
Interfejs użytkownika stanowi wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz, który pokazuje wszystkie istotne parametry systemu KNX i zapewnia wsparcie podczas uruchamiania, rozbudowy oraz diagnostyki systemu automatyki budynkowej.
Kompaktowe zasilacze UNO POWER to idealne rozwiązanie do wąskich szaf sterowniczych w przemyśle. Zasilacze obejmują obciążenia od 25 do 960 W i napięcia wyjściowe od 5 do 48 V DC.

  • STEP POWER dla KNX umożliwia prostą analizę dzięki zintegrowanemu interfejsowi użytkownika umożliwiającemu dostęp do wszystkich istotnych parametrów systemu KNX
  • Szczególnie wąskie i niskie zasilacze
  • Oszczędność energii dzięki szczególnie niskim stratom podczas pracy bez obciążenia i wysokiej sprawności
  • Stosowane na całym świecie dzięki szerokozakresowemu wejściu AC i DC
  • Wytrzymałe i niezawodne w temperaturach od -40°C do 70°C

Zasilacz STEP POWER do magistrali KNX Magistrala KNX staje się transparentna

  • Łatwa analiza dzięki zintegrowanemu interfejsowi użytkownika umożliwiającemu dostęp do wszystkich istotnych parametrów systemu KNX
  • Dostęp do historii jako funkcji diagnostyki w menu
  • Unikalny dynamiczny obwód dławika KNX dla większej wydajności

Zasilacze STEP POWER do wszystkich obszarów Optymalne rozwiązanie do małych aplikacji

  • Pierwszy zasilacz na szynę DIN z ładowarką USB typu A i C
  • Zasilanie switcha Power-over-Ethernet z regulowanym STEP POWER w zakresie 48 – 56 V
  • Płaska wersja LED do scentralizowanego lub rozproszonego zasilania lamp LED

Zasilacze STEP POWER Zasilacze STEP POWER to sposób na oszczędność miejsca w rozdzielnicach instalacyjnych

  • Wąska konstrukcja zapewnia optymalną oszczędność miejsca
  • Szybki montaż dzięki beznarzędziowej Push-in Technology
  • Mniej oprzewodowania dzięki podwójnym punktom zaciskowym