System komunikacji w budynku mieszkalnym

Cyfryzacja dostarcza informacje na temat sytuacji w budynku mieszkalnym i poza inteligentnym sterowaniem umożliwia również aktywny zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie. COMPLETE line oferuje rozwiązania do niezawodnej i bezpiecznej komunikacji zdalnej z inteligentnymi budynkami.

Interaktywna mapa: Stworzenie infrastruktury komunikacyjnej w budynku mieszkalnym
Powiadamianie SMS
Przekaźnik SMS TC Mobile I/O wysyła wiadomość na każde urządzenie mobilne, gdy np. czujnik kontroli pompy lub inne systemy zasygnalizują błąd. Alarm można potwierdzić SMS-em lub poprzez sieć komórkową. Można również podjąć określone działania.
Dowiedz się więcej
Powiadamianie SMS
Sterownik open source innego producenta
Do sterowania inteligentnym domem stosuje się często sterowniki Raspberry Pi. Seria COMPLETE line oferuje łącznik T-BUS na szynę DIN i obudowy do tego otwartego sterownika.
Dowiedz się więcej
Sterownik open source innego producenta
Sterowanie
Sterownik PLC logic oferuje darmowy edytor oraz intuicyjne programowanie, dzięki czemu stanowi optymalne rozwiązanie do inteligentnego budynku mieszkalnego.
Dowiedz się więcej
Sterowanie
Switch
Switche zbierają i rozdzielają efektywnie wszystkie dane. COMPLETE line oferuje szeroki wybór switchy niezarządzalnych i zarządzalnych.
Dowiedz się więcej
Switch
Bezpieczne zdalne sterowanie
Jeśli sieci do przesyłania danych są podłączone do Internetu, ważną kwestą staje się bezpieczeństwo danych. mGuard to kolejna alternatywa w jakości przemysłowej, spełniająca wysokie wymagania bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Bezpieczne zdalne sterowanie
Panel obsługi
Panele obsługi umożliwiają odczyt danych budynku oraz bezpośrednie sterowanie w zależności od zaprogramowania. COMPLETE line oferuje wysokiej klasy panel obsługowy WP4000 w wytrzymałej jakości przemysłowej.
Dowiedz się więcej
Panel obsługi
Zasilanie, zabezpieczenie i monitorowanie
Infrastruktura komunikacyjna do budynku mieszkalnego wykorzystuje dane ze wszystkich obszarów instalacji budynku. Obszar „Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie” dostarcza np. dane do ochrony odgromowej lub pomiaru energii.
Dowiedz się więcej
Zasilanie, zabezpieczenie i monitorowanie
Łączenie
Do niezawodnej komunikacji w Smart Home jest konieczna odpowiednia technika przyłączeniowa. COMPLETE line oferuje rozwiązania dla wszystkich zadań.
Dowiedz się więcej
Łączenie

Urządzenia do komunikacji dla budynku są umieszczone często w rozdzielni głównej, chociaż nie są przeznaczone dla formatu REG. Dlatego szafy sterownicze REG zawierają często panele mediów niepowiązane z formatem.

Jeśli monitorowanie różnych odbiorników w budynku mieszkalnym wykryje stan krytyczny, przekaźnik SMS przesyła w określonych sytuacjach wiadomość na urządzenia mobilne. Umożliwia to szybką reakcję, jeśli czujniki poziomu, czujniki kontroli pomp lub inne systemy zgłoszą błąd i wystąpi zagrożenie szkody. W takim przypadku alarm może zostać potwierdzony do przekaźnika za pomocą SMS lub sieci komórkowej, aby można było podjąć odpowiednie działania.

Sterownik realizuje znacznie więcej funkcji w zależności od potrzeb. Zbiera, przechowuje i analizuje niemal nieograniczone ilości danych. Dane te stanowią podstawę do automatycznej komunikacji między urządzeniami a aktywnym zdalnym sterowaniem. W Smart Home często stosowane są systemy otwarte, np. Raspberry Pi.

Przy zwiększającej się liczbie punktów danych i podłączonych urządzeń lub intensywniejszym używaniu monitoringu i sterowania zaleca się stosowanie sterownika przemysłowego. COMPLETE line oferuje tu np. programowalne moduły przekaźnikowe PLC logic lub sterowniki serii PLCnext z integracją z chmurą.

Ogniwem łączącym między różnymi urządzeniami są switche. Wymagania w stosunku do infrastruktury informatycznej zależą od liczby podłączonych urządzeń, aktywności sieci oraz ilości przesyłanych danych. COMPLETE line oferuje duży wybór switchy niezarządzalnych i zarządzalnych w wysokiej jakości przemysłowej, wyposażone w wiele specjalnych funkcji. Panele obsługi umożliwiają bezpośredni dostęp do całej infrastruktury IT, pozwalają na odczyt danych budynku oraz bezpośrednie sterowanie w zależności od zaprogramowania.

W przypadku podłączenia sieci danych do Internetu konieczna jest ochrona danych, zwłaszcza pod względem zdalnego dostępu do sterowników różnych urządzeń. Nasze urządzenia zabezpieczające oferują skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Instalacja elektryczna i elektronika
Produkty do codziennej pracy w dziedzinie instalacji elektrycznych

Nasza bogata oferta produktów do instalacji elektrycznych stanowi wielką pomoc przy wielu zadaniach. Od okablowania i odpowiedniej ochrony przed przepięciami po narzędzia – dzięki naszym trwałym produktom i innowacyjnym rozwiązaniom zapewnisz większą efektywność wykonania instalacji elektrycznej.

Poznaj teraz wszystkie produkty
Instalator przy szafie sterowniczej z praską zaciskową w dłoni