Komunikacja do instalacji elektrycznej Zbuduj sieci, które będą przyszłościowe już teraz. Nasz duży wybór produktów oferuje odpowiednie komponenty do każdego zastosowania.

Instalator ze switchem ethernetowym FL SWITCH SFNB 5TX

Podstawą niezawodnej automatyzacji i cyfryzacji budynku jest budowa bezawaryjnej sieci łączącej wszystkie urządzenia. Stosowanie solidnych rozwiązań komunikacji firmy Phoenix Contact podnosi stopień automatyzacji systemów. Oferujemy szeroki wybór wydajnych urządzeń do komunikacji w magistrali obiektowej i sieci Ethernet, które spełniają wysokie wymagania nowoczesnych aplikacji.

  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałym komponentom sieciowym odpornym na zakłócenia
  • Zdalny dostęp do systemów i automatyczne alarmowanie przez sieć komórkową
  • Standardowe funkcje, zmienna liczba portów i różne konstrukcje switchy

Switche niezarządzalne 1000 Switche ethernetowe do zastosowań podstawowych i standardowych

  • Szybkie uruchamianie metodą Plug and Play
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Nawet 16 złączy Ethernet
  • Wersje światłowodowe i gigabitowe
  • Kilka pozycji montażu dzięki adapterom montażowym

Panele krosownicze do Ethernetu Panele krosownicze pełnią funkcję szybkiego i prostego modułu interfejsowego między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej

  • Szybki i wygodny montaż
  • Duży wybór różnych technologii przyłączeniowych, alternatywne technologie przyłączeniowe
  • Dla wysokiej dyspozycyjności systemu
  • Zwarta konstrukcja

Ekstender ethernetowy System ekstenderów Ethernetowych do prostych i ekonomicznych sieci IP

  • Komunikacja przez sieć Ethernet za pośrednictwem dowolnych kabli dwuprzewodowych do 20 km
  • Szybkie uruchamianie metodą Plug and Play
  • Zastosowanie ekstenderów niezarządzalnych w kompleksowych sieciach IP
  • Ciągła, niezależna od lokalizacji diagnostyka wszystkich urządzeń i łączy za pośrednictwem IP
  • Wysoka niezawodność dzięki możliwości zapobiegawczej wymiany ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ
  • Łatwy montaż w istniejących obiektach przy użyciu dowolnego kabla dwużyłowego

Smart Ethernet Box Urządzenie „all in one” do wideomonitoringu

  • Oszczędność kosztów dzięki rozwiązaniu „all in one”, które udostępnia wszystkie funkcje w jednym urządzeniu
  • Duża oszczędność czasu dzięki zastosowaniu adapterów do montażu na ścianie i na maszcie oraz maksymalnemu zredukowaniu oprzewodowania
  • Zaawansowane zarządzanie PoE zapewniające niezawodną pracę kamer IP
  • Liczne alarmy przesyłane za pośrednictwem protokołu SNMP, np. w razie prób sabotażu lub uszkodzenia ochrony przed przepięciami
  • Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub oprogramowania FL Network Manager