Przekaźnik SMS jako sposób na uniknięcie przestojów Wartości analogowe i cyfrowe można monitorować łatwo i bezpiecznie przez sieć telefonii komórkowej. Przekaźnik SMS TC MOBILE I/O X200 informuje na bieżąco o stanie lub błędach systemu również w terenie. Umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych SMS lub e-mail oraz aktywację wyjść, np. w celu odłączenia maszyn od zasilania. Pozwala to na uniknięcie kosztownych wizyt serwisowych, bez konieczności instalacji drogiego łącza szerokopasmowego.

Przekaźnik SMS TC MOBILE I/O X200

Twoje korzyści

  • Minimalizacja czasów przestoju maszyn i systemów dzięki automatycznemu alarmowaniu za pomocą wiadomości SMS lub e-mail
  • Redukcja kosztów komunikacji dzięki
    alarmowaniu o zdarzeniach
  • Jako urządzenie do odbioru wystarczy zwyczajny
    telefon komórkowy
  • Nowoczesna technologia 4G (LTE CAT1), jednoczesne korzystanie z rozbudowanych sieci 2G (GSM, GPRS, EDGE)
  • Bezpłatne przełączanie drogą telefoniczną
Topologia z przekaźnikiem SMS TC Mobile I/O w aplikacji

Alarmowanie za pomocą TC Mobile I/O

Monitorowanie czujników i przełączanie przekaźników

Łatwe i bezpieczne monitorowanie czujników analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem sieci komórkowej i zdalne przełączanie przekaźników. Kompaktowy system sygnalizacji TC MOBILE I/O X200 umożliwia bezpieczne przesyłanie danych poprzez SMS lub e-mail. TC MOBILE I/O X200 informuje o przekroczeniu poziomu, zmianie stanu wejścia cyfrowego lub przesyła informacje w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu jesteś zawsze na bieżąco.

System TC MOBILE I/O X200 jest dostępny zarówno w wersji prądu stałego o zakresie napięcia od 10 do 60 V, jak również w wersji prądu przemiennego do napięć od 93 do 250 V. Specyfika urządzeń prądu stałego: oprócz czterech wejść cyfrowych są one wyposażone dodatkowo w dwa wejścia analogowe, które umożliwiają pomiar zarówno napięcia, jak i prądu.

Wersje na rynek europejski, TC MOBILE I/O X200-4G oraz TC MOBILE I/O X200-4G AC, są oparte na najnowszej technologii 4G (LTE CAT1). Wraz ze wsteczną obsługą 2G (GSM/GPRS/EDGE) urządzenia łączą w ten sposób przyszłościową technologię telefonii komórkowej z dyspozycyjnością najlepiej rozbudowanej sieci 2G. Wszystkie urządzenia są bardzo łatwe w obsłudze, a dzięki dużemu zakresowi napięć i różnym wejściom mają wszechstronne zastosowanie.

TC Mobile I/O X200 z aplikacją

Aplikacja TC Mobile I/O pozwala na wysyłanie poleceń przełączenia w wiadomości SMS, dzięki czemu nie trzeba wpisywać treści SMS

Darmowa aplikacja do systemu sygnalizacji TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 komunikuje się również za pośrednictwem aplikacji na smartfony (z systemem iOS lub Android). Aplikacja umożliwia wygodne przełączanie wyjść oraz kontrolowanie na bieżąco stanu urządzenia.

Aplikacja TC Mobile I/O jeszcze bardziej upraszcza obsługę urządzenia i nie wymaga pisania SMS. Alarmy są przesyłane tradycyjnie poprzez SMS i pocztę e-mail. Zapewnia to najlepszą osiągalność na terenie obiektu.

Przegląd produktów TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Właściwości TC Mobile
Zasilanie elektryczne Zasilanie prądem stałym (10 V DC ... 60 V DC) Zasilanie prądem przemiennym (93 V AC ... 250 V AC)
Wyjścia analogowe 2 -
Wyjścia cyfrowe 4 4
Wyjścia przekaźnikowe 4 4
Nr art. 1038567 1038568
Do listy produktów Do listy produktów