Moduły przekaźnikowe i logiczne do instalacji elektrycznych Prosta obsługa oraz niezawodne przełączanie i sterowanie sygnałami cyfrowymi i analogowymi – to właśnie cechuje nasz system przekaźników PLC logic.

Elektryk umieszczający system przekaźników w szafie sterowniczej

Kompaktowy i elastyczny system do przełączania i sterowania sygnałami we/wy. W tym celu należy połączyć przekaźniki wtykowe z rodziny PLC-INTERFACE z programowalnym modułem logicznym PLC logic, aby stworzyć indywidualne rozwiązanie do małych zadań automatyzacji.

  • Elastyczne połączenie dzięki indywidualnej konfiguracji kanału jako wejścia lub wyjścia, a także modułu przekaźnikowego lub analogowego
  • Wysoka dostępność i szybka wymiana przekaźników dzięki wtykowym elementom przełączającym
  • Prosta i bezpieczna integracja z nadrzędnymi systemami automatyki za pośrednictwem sieci RS-485 Modbus/RTU
  • Lokalny dostęp do danych procesowych poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki

PLC logic: Elastyczny system przekaźników logicznych Kompaktowe sterowanie sygnałami cyfrowymi i analogowymi

  • Możliwość elastycznego łączenia: Konstrukcja modułowa z modułami przekaźnikowymi i analogowymi
  • Prosta realizacja projektów dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu
  • Łatwe włączanie do sieci Modbus/RTU przez RS-485
  • Funkcja rozproszonego sterowania jest zachowana nawet w przypadku awarii komunikacji

PLC-INTERFACE: Kompaktowy system przekaźników Wąskie i wydajne moduły przekaźnikowe stanowią niezawodną podstawę systemu przekaźników logicznych

  • Z wtykowymi przekaźnikami elektromechanicznymi i półprzewodnikowymi
  • Łatwa obsługa i duża seria akcesoriów
  • Łatwe włączanie do sieci Modbus/RTU przez RS-485
  • Warianty przekaźników dla każdego zastosowania i funkcji specjalnych, takich jak obsługa ręczna i funkcje bezpieczeństwa