Przekaźniki nadzorcze - niedrogie rozwiązanie do kontroli ważnych parametrów systemu

Przekaźniki nadzorcze

Przekaźniki nadzorcze to niedrogie rozwiązanie do kontroli ważnych parametrów elektrycznych i fizycznych systemu. Przekaźniki nadzorcze EMD monitorują stan przepięcia, stan podnapięciowy, przetężenie, stan podprądowy, zanik faz, kolejność faz, symetrię faz, współczynnik mocy, moc czynną oraz temperaturę uzwojenia silnika i poziomy napełnienia.

Go to Product Detail Page for item 1336523
MACX-MR-PTC - Przekaźnik nadzorczy
MACX-MR-PTC - Przekaźnik nadzorczy
1336523

Przekaźnik do monitorowania temperatury uzwojenia silnika (maks. 2x3 PTC) do czujnika temperatury wg DIN 44081 i DIN 44082 z monitorowaniem zwarcia obwodu termistora PTC, dynamicznym monitorowaniem przerwania obwodu, 2-kanałowym obwodem detekcji.
Odczyt jest możliwy za pomocą aplikacji na smartfona za pomocą bezprzewodowej komunikacji NFC, 1x2 wyjścia dla zestyków bezpotencjałowych PDT, NC (normalnie zamknięty), reset ręczny, opcjonalne przyłącze śrubowe i wtykowe.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Przekaźnik nadzorczy
MACX-MR-PTC-PT - Przekaźnik nadzorczy
1336527

Przekaźnik do monitorowania temperatury uzwojenia silnika (maks. 2x3 PTC) do czujnika temperatury wg DIN 44081 i DIN 44082 z monitorowaniem zwarcia obwodu termistora PTC, dynamicznym monitorowaniem przerwania obwodu, 2-kanałowym obwodem detekcji.
Odczyt jest możliwy za pomocą aplikacji na smartfona za pomocą bezprzewodowej komunikacji NFC, 1x2 wyjścia dla zestyków bezpotencjałowych PDT, NC (normalnie zamknięty), reset ręczny, opcjonalne przyłącze śrubowe i wtykowe.

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - Przekaźnik nadzorczy
MACX-MR-3V-690 - Przekaźnik nadzorczy
1336410

Przekaźnik monitorowania napięcia 3-fazowego, z monitorowaniem przepięć, stanów podnapięciowych i zakresu napięcia oraz funkcjami monitorowania kolejności faz, zaniku fazy, asymetrii (regulowanej asymetrii) i przewodu neutralnego. Zasilanie szerokozakresowe 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, możliwość ustawienia wartości progowych, opóźnienie zadziałania i obsługa pamięci błędów oraz komunikacji NFC. Test rzeczywistej wartości skutecznej.

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - Przekaźnik nadzorczy
MACX-MR-PH-690 - Przekaźnik nadzorczy
1336404

Przekaźnik monitorowania napięcia 3-fazowego, zasilanie szerokozakresowe 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, monitorowanie kolejności faz, zaniku fazy i asymetrii (ustawiane wartości progowe i opóźnienie zadziałania). Konfiguracja jest możliwa za pomocą aplikacji na smartfona za pomocą bezprzewodowej komunikacji NFC, 1x2 wyjścia do zestyków bezpotencjałowych PDT, NC (normalnie zamknięty), reset automatyczny, opcjonalne przyłącze śrubowe i wtykowe.

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - Przekaźnik nadzorczy
MACX-MR-3V-690-R-PT - Przekaźnik nadzorczy
1487448

Przekaźnik monitorowania napięcia 3-fazowego za pośrednictwem złącza RS-485 (160 V AC ... 690 V AC), z monitorowaniem przepięć, stanów podnapięciowych i zakresu napięcia oraz funkcjami monitorowania kolejności faz, zaniku fazy i asymetrii (regulowanej asymetrii). Szeroki zakres zasilania 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, z regulowanymi wartościami progowymi i opóźnieniem reakcji. Obsługuje przechowywanie błędów. Obsługuje komunikację NFC i Modbus/RTU, z dwiema opcjami projekcji. 1 niskoprądowe wyjście stykowe PDT, przyłącze wtykowe.

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - Przekaźnik nadzorczy
MACX-MR-PH-690-PT - Przekaźnik nadzorczy
1336408

Przekaźnik monitorowania napięcia 3-fazowego, zasilanie szerokozakresowe 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, monitorowanie kolejności faz, zaniku fazy i asymetrii (ustawiane wartości progowe i opóźnienie zadziałania). Konfiguracja jest możliwa za pomocą aplikacji na smartfona za pomocą bezprzewodowej komunikacji NFC, 1x2 wyjścia do zestyków bezpotencjałowych PDT, NC (normalnie zamknięty), reset automatyczny, opcjonalne przyłącze śrubowe i wtykowe.

Twoje korzyści

  • Zwiększenie dyspozycyjności systemu i ograniczenie przestojów
  • Łatwa konfiguracja z przyjaznym interfejsem użytkownika
  • Ukierunkowane sterowanie lub wyłączenie w przypadku przekroczenia wartości granicznych lub ich nieosiągnięcia
Przekaźnik nadzorczy z wyświetlaczem i przyciskami

Wszechstronne funkcje nadzorowania z intuicyjną obsługą

Inteligentne przekaźniki nadzorcze

Inteligentny przekaźnik nadzorczy MACX-MR to wszechstronne funkcje monitorowania dzięki rozszerzonym możliwościom ustawień, dużym zakresom pomiarowym i szerokiemu zakresowi napięcia zasilania.

Zalety naszego inteligentnego przekaźnika nadzorczego:

  • Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście do konfiguracji na miejscu i wyświetlania wartości pomiarowych
  • Inteligentna konfiguracja i łatwy transfer konfiguracji z aplikacją MACX-MR poprzez komunikację NFC
  • Szeroki zakres napięcia zasilania z galwaniczną izolacją od obwodu pomiarowego
  • Rozszerzone zakresy pomiarowe i wysoka dokładność pomiaru dzięki pomiarowi True RMS
  • Zabezpieczenie kodem PIN przed nieautoryzowanymi zmianami
  • Dokładne ustawienie limitu bez konieczności sprawdzania i obliczania ustawień potencjometrów

Szczegóły przekaźników nadzorczych MACX-MR

Inteligentne przekaźniki nadzorcze, konfiguracja poprzez wyświetlacz i przycisk
Przekaźnik nadzorczy MACX-TR, ocena błędów przez aplikację na smartfonie
Inteligentne przekaźniki nadzorcze, przegląd portfolio
Smartfon z aplikacją konfiguracyjną do przekaźników nadzorczych
Inteligentne przekaźniki nadzorcze, konfiguracja poprzez wyświetlacz i przycisk

Rozpocznij dokładną konfigurację urządzenia za pomocą intuicyjnego menu, bez długich testów i obliczeń. Korzystaj z czytelnego wyświetlacza OLED i przycisków na urządzeniu lub z aplikacji na smartfony z zaawansowanymi funkcjami.

Przekaźnik nadzorczy MACX-TR, ocena błędów przez aplikację na smartfonie

Nadzoruj nawet niewielkie odchylenia od normalnego działania. Przyczyna błędu może zostać szybko przeanalizowana i wyeliminowana dzięki kompleksowemu zapisowi kodu błędu, wartości błędu, odchylenia wartości i czasu błędu. Istnieje możliwość skonfigurowania styków wyjść sygnałów błędów w taki sposób, aby umożliwić rozróżnienie błędów.

Inteligentne przekaźniki nadzorcze, przegląd portfolio

Poznaj wszechstronność przekaźnika nadzorczego MACX-MR z rozszerzonymi możliwościami ustawień, szerokim zakresem pomiarowym i szerokim zakresem napięcia zasilania. Separacja galwaniczna obwodu pomiarowego i zasilającego gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i dokładność.

Smartfon z aplikacją konfiguracyjną do przekaźników nadzorczych

Wykorzystaj wiele możliwości aplikacji na smartfony, aby intuicyjnie skonfigurować swój przekaźnik nadzorczy. Rozszerzone funkcje obejmują odczyt i przekazywanie zapisanych ustawień do kolejnych przekaźników nadzorczych, jak również dostępność informacji o urządzeniu. Aby wprowadzanie ustawień było jeszcze bardziej intuicyjne, w aplikacji zintegrowano wykres funkcji, opis i przypomnienie w przypadku błędów ustawień. Za pomocą aplikacji MACX-MR realizowana jest dokładna konfiguracja parametrów, która następnie jest pobierana partiami do urządzenia. Zabezpiecz konfiguracje przekaźnika nadzorczego przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą kodu PIN.

Cztery kompaktowe przekaźniki nadzorcze na szynie montażowej

Kompaktowe przekaźniki nadzorcze – szybkie oprzewodowanie bez użycia narzędzi

Kompaktowe przekaźniki nadzorcze

Kompaktowe przekaźniki nadzorcze EMD-BL są optymalne do prostych zadań monitorowania — szczególnie w instalacjach budowlanych i w produkcji seryjnej.

Zalety naszych kompaktowych przekaźników nadzorczych:

  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej obudowie instalacyjnej
  • Łatwa obsługa dzięki przełącznikom obrotowym z przodu obudowy do ustawiania parametrów
  • Przejrzysta diagnostyka dzięki diodom sygnalizacji stanu
  • Doskonałe dla produkcji seryjnej dzięki niedrogiemu rozwiązaniu do licznych funkcji monitorowania

Szczegóły przekaźnika nadzorczego EMD-BL

Cztery przekaźniki nadzorcze obok siebie z dłonią dla porównania wielkości
Dwa przekaźniki nadzorcze z jedną linią okablowaną za pomocą metody bezpośredniego montażu push-in
Przekaźnik nadzorczy z wkrętakiem do ustawiania parametrów za pomocą przełącznika obrotowego
Napęd przenośnika z silnikiem, złączem i podłączeniem do przekaźnika nadzorczego
Cztery przekaźniki nadzorcze obok siebie z dłonią dla porównania wielkości

Urządzenia serii EMD-BL wyróżniają się przede wszystkim swoją smukłą konstrukcją i należą do kompaktowych przekaźników nadzorczych naszej rodziny produktów. Przy rosnącej ilości elektroniki w szafie sterowniczej, brak miejsca jest ciągłym wyzwaniem. Dzięki zajmującej niewiele miejsca konstrukcji nasz przekaźnik nadzorczy optymalnie nadaje się do instalacji budowlanych i produkcji seryjnej.

Dwa przekaźniki nadzorcze z jedną linią okablowaną za pomocą metody bezpośredniego montażu push-in

Wielokrotne skrócenie czasu okablowania dzięki sprawdzonej metodzie bezpośredniego montażu push-in. Obsługa bez użycia narzędzi i z siłami wtykowymi zredukowanymi do 50% pozwala zredukować zarówno nakłady czasowe, jak i koszty procesu. Zarówno przekaźniki kontroli napięcia jak i fazy można szybko zainstalować dzięki zasilaniu z obwodu pomiarowego.

Przekaźnik nadzorczy z wkrętakiem do ustawiania parametrów za pomocą przełącznika obrotowego

Pożądane parametry, takie jak zakresy monitorowania i opóźnienie wyłączenia, ustawiane są wygodnie za pomocą przełączników obrotowych z przodu obudowy. Dobrze czytelne diody LED pozwalają również na szybką analizę na miejscu.

Napęd przenośnika z silnikiem, złączem i podłączeniem do przekaźnika nadzorczego

Monitorowanie prądu: sprawdzanie odbiorników elektrycznych pod kątem działania lub przerwania ciągłości przewodów za pomocą monitorowania podprądowego oraz unikanie przeciążenia lub zablokowania za pomocą monitorowania nadprądowego.

Monitorowanie faz: monitorowanie wszystkich parametrów faz (awaria fazy, kolejność faz i asymetria) w sieci 3-fazowej

Monitorowanie temperatury: wykrywanie nagrzewania się silnika za pomocą rezystorów zależnych od temperatury, które aktywują przekaźnik do sygnalizacji.

Monitorowanie napięcia: ochrona maszyn i urządzeń przed szkodliwymi skutkami przepięcia lub niedostatecznego napięcia.

E-paper
Przegląd całej oferty

Tutaj znajdziesz opis naszych doświadczeń w łączeniu, izolowaniu i wzmacnianiu. Wybierz odpowiedni przekaźnik do swojej aplikacji, od przekaźników półprzewodnikowych, elektromechanicznych, przekaźników sprzęgających, transoptorów, przekaźników nadzorczych lub przekaźników czasowych do modułów logicznych.

Otwórz e-paper
Rodzina produktów przekaźniki, transoptory, przekaźniki nadzorcze i monitory prądu