Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem, prąd pierwotny: 0 ... 100 A AC, prąd wtórny: 0 ... 1 A AC, moc znamionowa: 0,2 VA, długość przewodu sygnałowego: 3 m
Przekładniki prądowe PACT to kompletna rodzina produktów do transformowania wysokich prądów przemiennych na prądy wtórne 1 A i 5 A. Cewki Rogowskiego i zestawy z przekładnikiem pomiarowym PACT RCP to perfekcyjne rozwiązanie do modernizowanych instalacji. Poręczną cewkę Rogowskiego można zamontować wygodnie również tam, gdzie bez demontażu elementów instalacji jest zbyt mało miejsca na przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem.
Więcej informacjiPrzekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem, prąd pierwotny: 0 ... 100 A AC, prąd wtórny: 0 ... 1 A AC, moc znamionowa: 0,2 VA, długość przewodu sygnałowego: 3 m
Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem, prąd pierwotny: 0 ... 50 A AC, prąd wtórny: 0 ... 1 A AC, moc znamionowa: 0,2 VA, długość przewodu sygnałowego: 3 m
Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem, prąd pierwotny: 0 ... 20 A AC, prąd wtórny: 0 ... 1 A AC, moc znamionowa: 0,2 VA, długość przewodu sygnałowego: 2 m
Przekładnik prądowy nasadzany z przyłączami śrubowymi i Push-in, podłączanie przewodu do przyłącza Push-in bezpośrednio od góry bez użycia narzędzia. Do wyboru: prąd pierwotny (50...750) A AC, prąd wtórny (1 lub 5) A AC, klasa dokładności 0,5 lub 1, moc VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 150 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 5 VA
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 450 mm, średnica: 140 mm. Długość przewodu sygnałowego: 10 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 600 mm, średnica: 190 mm. Długość przewodu sygnałowego: 10 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Przekładnik prądowy rurowy, prąd pierwotny 100 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 0,5; moc znamionowa 1,5 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 500 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 10 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 200 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 5 VA
Nowe przekładniki prądowe z otwieranym rdzeniem PACT SCP umożliwiają szybką instalację nowych punktów pomiarowych. Wystarczy odblokować obudowę, aby włożyć przewód elektryczny i zamknąć jednym kliknięciem. Szczególnie praktyczne jest bezpośrednie podłączenie do naszych mierników parametrów sieci EMpro.
Cewki Rogowskiego PACT RCP można łatwo zamontować również tam, gdzie jest zbyt mało miejsca dla przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem. Ten uniwersalny system umożliwia pomiar prądu przemiennego do 4000 A AC. Rozwiązanie to umożliwia szybki montaż, bez konieczności demontowania innych elementów instalacji.
Pomiar prądu do użytku zewnętrznego: cewka Rogowskiego z ochroną UV
Cewka Rogowskiego do stosowania na zewnątrz jest wyposażona w obudowę i przewody odporne na promieniowanie UV. Zapewnia to skuteczną ochronę w przypadku instalacji na zewnątrz.
Przekładniki prądowe PACT to kompletna rodzina produktów do transformowania wysokich prądów przemiennych na prądy wtórne 1 A i 5 A. Wersje z przyłączami Push-in ułatwiają oprzewodowanie. Przekładniki prądowe PACT dostępne są z różnymi przekładniami, klasami dokładności i mocami znamionowymi.