Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Motyw marketingowy Przekładniki prądowe do nowych instalacji zawieszone w przestrzeni

Przekładniki prądowe do nowych instalacji

Nasze przekładniki prądowe do nowych instalacji z serii PACT umożliwiają transformowanie prądów przemiennych do 4000 A AC. Przekładniki prądowe PACT do pomiaru prądu są dostępne w różnych wersjach, z różnymi przekładniami, klasami dokładności i mocami znamionowymi.

Korzyści

  • Ochrona przed zniszczeniem: zwarcie przekładnika poprzez obrócenie osłony zacisków o 90°
  • Różne możliwości montażu dzięki elastycznym opcjom mocowania
  • Niezawodny pomiar obciążeń szczytowych przy znamionowym ciągłym prądzie cieplnym na poziomie 120% pierwotnego prądu znamionowego
  • Zwiększone bezpieczeństwo elektryczne dzięki wysokiemu napięciu znamionowemu izolacji
    do 1000 V (L-N)
  • Kompaktowa konstrukcja dzięki wąskiej obudowie o szerokości 30 mm

Korzyści

Przekładnik prądowy PACT: ręka obsługująca obrotową osłonę zacisków
Przekładniki prądowe PACT z różnymi opcjami montażu
Przekładnik prądowy PACT z ikoną dla pików do 120% prądu znamionowego
Przekładnik prądowy PACT: ręka obsługująca obrotową osłonę zacisków

Wszystkie punkty zaciskowe są natychmiast dostępne po obróceniu pokrywy zacisków o 90°. Jednocześnie przekładnik prądowy jest zwierany, aby chronić go przed uszkodzeniem w przypadku odłączenia przewodów po stronie wtórnej podczas pracy. Przewody elektryczne są podłączane bezpiecznie przy użyciu sprawdzonej technologii połączeń śrubowych.
Obrotowa pokrywa przymocowana na stałe w obudowie przekładnika zapewnia dalsze korzyści: po pierwsze, nie można jej zgubić, a po drugie, użytkownik otrzymuje natychmiastowe wizualne potwierdzenie ochrony, obracając ją z powrotem do pierwotnej pozycji.

Przekładniki prądowe PACT z różnymi opcjami montażu

Przekładniki prądowe PACT oferują różne opcje montażu, w zależności od wymagań użytkownika:

  • Typowy montaż przekładników prądowych bezpośrednio na szynie zbiorczej przy użyciu dołączonych akcesoriów
  • Przykręcenie przekładników prądowych do płyty montażowej za pomocą dołączonych nóżek
  • Montaż na szynach DIN z dostępnymi opcjonalnie adapterami zatrzaskowymi

Przekładnik prądowy PACT z ikoną dla pików do 120% prądu znamionowego

Przekładniki prądowe PACT umożliwiają bezpieczny pomiar dużych pików prądu bez ryzyka uszkodzenia. Przekładniki prądowe PACT są bowiem dostosowane do ciągłego prądu znamionowego na poziomie 120% pierwotnego prądu znamionowego. Przekładnik prądowy PACT o podanej mocy znamionowej 10 VA przy 1,2-krotnym prądzie znamionowym w rzeczywistości osiąga 14,4 VA – i to w sposób trwały.

Większe bezpieczeństwo elektryczne

Przekładniki prądowe PACT zapewniają większe bezpieczeństwo elektryczne niż wymaga tego norma dzięki zakładce 14 mm na ściankach obudowy. Dzięki temu znacznie zwiększyły się odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe, co chroni przed przeskokiem iskry elektrycznej ze strony pierwotnej na stronę wtórną.
Napięcie znamionowe izolacji standardowych przekładników 720 V wynosi tylko 416 V (L-N). Przekładniki prądowe PACT pozwalają nawet na maksymalne napięcie znamionowe izolacji do 1000 V (L-N).

EN 61869

(norma dla przekładników)

PACT MCR-V...

Napięcie znamionowe izolacji
Napięcie robocze 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1000 V (L-N) PACT
Napięcie udarowe wytrzymywane do badania przekładników
przy 277 V (L-N) 3 kV 6 kV
przy 1 000 V (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii