Wszystkie punkty zaciskowe są natychmiast dostępne po obróceniu pokrywy zacisków o 90°. Jednocześnie przekładnik prądowy jest zwierany, aby chronić go przed uszkodzeniem w przypadku odłączenia przewodów po stronie wtórnej podczas pracy. Przewody elektryczne są podłączane bezpiecznie przy użyciu sprawdzonej technologii połączeń śrubowych.
Obrotowa pokrywa przymocowana na stałe w obudowie przekładnika zapewnia dalsze korzyści: po pierwsze, nie można jej zgubić, a po drugie, użytkownik otrzymuje natychmiastowe wizualne potwierdzenie ochrony, obracając ją z powrotem do pierwotnej pozycji.
Przekładnik prądowy rurowy, prąd pierwotny 100 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 0,5; moc znamionowa 1,5 VA