Jeden rodzaj kompaktowej cewki umożliwia pomiar prądu przemiennego do 4000 A. Zakres częstotliwości wynosi od 40 do 20 000 Hz. Umożliwia to precyzyjny pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych. Nie występuje nasycenie magnetyczne ani niebezpieczne napięcia w obwodzie otwartym.
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 600 mm, średnica: 190 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.