Jeden rodzaj kompaktowej cewki umożliwia pomiar prądu przemiennego do 4000 A. Zakres częstotliwości wynosi od 40 do 20 000 Hz. Umożliwia to precyzyjny pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych. Nie występuje nasycenie magnetyczne ani niebezpieczne napięcia w obwodzie otwartym.
Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem, prąd pierwotny: 100 A AC, prąd wtórny: 0 ... 1 A AC, Klasa dokładności: 0,5, moc znamionowa: 0,2 VA, długość przewodu sygnałowego: 3 m