Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Motyw marketingowy Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji zawieszone w przestrzeni

Zestawy cewki Rogowskiego z przetwornikiem pomiarowym

Nasze zestawy składają się z cewki Rogowskiego PACT RCP i przetwornika pomiarowego. Umożliwiają pomiar prądów przemiennych do 4000 A oraz ich transformowanie na prąd wtórny AC lub sygnał mV AC w zależności od zastosowanego przetwornika. Do mniejszych prądów do 100 A oferujemy przekładniki prądowe z otwieranym rdzeniem PACT SPC. Szczególnie praktyczna jest możliwość bezpośredniego podłączenia cewki Rogowskiego lub przekładnika prądowego do naszych mierników parametrów sieci EMpro.

Go to Product Detail Page for item 2904892
PACT RCP-D190 - Cewka
PACT RCP-D190 - Cewka
2904892

Cewka Rogowskiego o długości 600 mm. Średnica cewki pomiarowej wynosi w stanie zainstalowanym 190 mm. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego płynącego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Go to Product Detail Page for item 2910323
PACT RCP-D95-10M - Cewka
PACT RCP-D95-10M - Cewka
2910323

Cewka Rogowskiego o długości 300 mm. Średnica cewki pomiarowej wynosi w stanie zainstalowanym 95 mm. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego płynącego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Korzyści

  • Szybki montaż nowych punktów pomiarowych bez odłączania przewodów elektrycznych
  • Praktyczne bezpośrednie podłączenie do wszystkich mierników parametrów sieci EMpro z wejściem prądowym od 0 do 1 A AC
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Bezpieczne dopasowanie do szyn zbiorczych i okrągłych przewodów dzięki profesjonalnym opcjom mocowania
  • Odpowiednie do każdego zastosowania dzięki możliwości wyboru zakresu pomiarowego

Cewki Rogowskiego PACT RCP do modernizowanych instalacji

Korzyści

Przekładniki prądowe PACT RCP do modernizowanych instalacji: mocowane na szynie miedzianej
Przekładniki prądowe PACT RCP do modernizowanych instalacji: cewka Rogowskiego zabezpieczona przed promieniowaniem UV
Szczegółowy widok przekładnika prądowego PACT RCP do modernizowanych instalacji: przetwornik pomiarowy z ośmioma zakresami pomiaru prądu
Przekładniki prądowe PACT RCP do modernizowanych instalacji: mocowane na szynie miedzianej

Jeden rodzaj kompaktowej cewki umożliwia pomiar prądu przemiennego do 4000 A. Zakres częstotliwości wynosi od 40 do 20 000 Hz. Umożliwia to precyzyjny pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych. Nie występuje nasycenie magnetyczne ani niebezpieczne napięcia w obwodzie otwartym.

Przekładniki prądowe PACT RCP do modernizowanych instalacji: cewka Rogowskiego zabezpieczona przed promieniowaniem UV

Cewka Rogowskiego wersji UV do ciągłego użytku na zewnątrz jest wyposażona w obudowę i przewody odporne na promieniowanie UV.

Szczegółowy widok przekładnika prądowego PACT RCP do modernizowanych instalacji: przetwornik pomiarowy z ośmioma zakresami pomiaru prądu

Przetwornik pomiarowy dostarcza typowy prąd wtórny od 0 do 1 A AC, podobnie jak standardowy przekładnik prądowy. Przetwornik posiada osiem zakresów pomiarowych prądu, wybieranych przełącznikiem DIP. Aby zapewnić optymalną dokładność, różne długości cewki łatwo można skompensować potencjometrem.

Optymalna współpraca z naszymi miernikami parametrów sieci EMpro Praktyczne bezpośrednie połączenie bez zewnętrznego przetwornika pomiarowego

Niektóre typy naszych mierników parametrów sieci EMpro są przystosowane do bezpośredniego podłączenia cewek Rogowskiego różnych producentów. Sygnał mV jest przetwarzany w urządzeniu. Nie są potrzebne zewnętrzne przetworniki pomiarowe. Wybór cewki Rogowskiego firmy Phoenix Contact zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru i wyjątkowo prostą konfigurację. Po podłączeniu cewki można w razie potrzeby odwrócić fazę za pomocą oprogramowania sprzętowego. Nie jest już konieczne ponowne podłączanie obu kabli.

Topologia systemu: centralny pomiar danych energetycznych za pomocą cewki Rogowskiego PACT RCP i miernika parametrów sieci EMpro

Centralny pomiar danych energetycznych za pomocą cewki Rogowskiego PACT RCP i miernika parametrów sieci EMpro

Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii