PACT RCP-4000A-1A-D190
-
Przekładnik prądowy
2904923
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 600 mm, średnica: 190 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Current transformer |
| Rodzina produktów | Cewka Rogowskiego i przetwornik pomiarowy 1 A |
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | izolacja podwójna |
| Kategoria przepięciowa | III (1000 V, do przewodu neutralnego) |
| IV (600 V, do przewodu neutralnego) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Galwaniczna separacja | Wzmocniona izolacja wg IEC 61010-1 |
| Błąd pomiarowy, typowy | < 1 % |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda transil 33 V |
| Współczynniki temperatury | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, oba komponenty mają taką samą temperaturę otoczenia) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, oba komponenty mają taką samą temperaturę otoczenia) | |
| Cewka pomiarowa | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 2x 0,22 mm (Sygnał (ocynowany)) |
| 1x 0,22 mm (Ekran (ocynowany)) | |
| Izolacja | izolacja podwójna |
| Znamionowe napięcie izolacji | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Napięcie probiercze | 10,45 kV DC (60 s) |
| Klasa dokładności | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Przetwornik pomiarowy | |
| Błąd liniowości | < 0,5 % (od wartości końcowej zakresu) |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,5 % (od wartości końcowej zakresu) |
| Zakres częstotliwości | 45 Hz ... 65 Hz |
| Maks. mierzalne wyższe harmoniczne | < 2 kHz |
| Pobór prądu | < 190 mA (przy 19,2 V) |
| Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (Zasilanie/wejście i wyjście: 50 Hz, 1 min) |
| Informacje ogólne | |
| Legalizowalny | nie |
| Typ przekładnika | Cewka Rogowskiego i przekładnik 1 A |
| Zasilanie: Przetwornik pomiarowy | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | 190 mA |
| Pobór mocy | 4 W |
| Częstotliwość | |
| Oznaczenie | Cewka pomiarowa |
| Zakres mierzonych częstotliwości | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Sygnał | |
| Sygnał wejściowy (przy 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Kształt krzywej | Sinus |
| Impedancja wejścia | 27 kΩ (minimalny zakres pomiarowy) |
| Przekładnik prądowy | |
| Konfigurowalne/programowalne | poprzez przełączniki DIP |
| Moc znamionowa | 1,25 VA |
| Prąd znamionowy pierwotny Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Kąt fazowy | < 1 ° |
| Legalizowalny | nie |
| Typ przekładnika | Cewka Rogowskiego i przekładnik 1 A |
| Sygnał | |
| Oznaczenie | Cewka pomiarowa |
| Sygnał wyjściowy (przy 50 Hz) | 100 mV (bez obciążenia, przy 1000 A) |
| Napięcie wyjściowe (bez obciążenia) | VOUT = M * dI/dt |
| Napięcie wyjściowe (sinusoidalne, bez obciążenia) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; przykład: dla 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Sygnał | |
| Oznaczenie | Przetwornik pomiarowy |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 A AC ... 1 A AC |
| Moc znamionowa | 1,25 VA |
| Obciążenie | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Maks. dystans do przewodów miedzianych przy PN maks. | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Od strony przetworników pomiarowych | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Cewka pomiarowa | |
| Długość | 600 mm |
| Średnica | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Cewka pomiarowa po zainstalowaniu | |
| Średnica | 190 mm |
| Linia sygnałowa | |
| Długość | 3 m |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Materiał obudowy | PC |
| PA | |
| Materiał szpulowy | Elastollan |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony cewki pomiarowej | IP54 (Bez oceny UL) |
| Stopień ochrony przetwornika | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) (Cewka pomiarowa) | -30 °C ... 80 °C (Cewka pomiarowa) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Przetworniki) | -20 °C ... 70 °C (Przetwornik pomiarowy) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C (Cewka pomiarowa) |
| -25 °C ... 85 °C (Przetwornik pomiarowy) | |
| Wysokość | < 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| CMIM | |
| Certyfikat | Zgodność z CMIM |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Recognized |
| Informacja | Cewka pomiarowa |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Informacja | Przetwornik pomiarowy |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-3 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Galwaniczna separacja | Wzmocniona izolacja wg IEC 61010-1 |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2904923 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK4A12 |
| Klucz produktu | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900935 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 331,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 411,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b7eaeb15-40ed-448f-a5b0-1ce4600c16d7 |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław