Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Honeywell C300 I/O; przyłącze 1: wtykowe (1x 32-bieg.); złącze 2: wtykowe (2x 18-bieg.); długość kabla: 25 m
Krosowanie sygnałów do uniwersalnych systemów we/wy
Stwórz uniwersalny Marshalling przy użyciu elastycznego systemu krosowania I/O VIP I/O-Marshalling. System łączy krosowanie i przetwarzanie sygnałów w jednym rozwiązaniu niezależnym od sterowania dla uniwersalnego systemu we/wy. Wtykowe akcesoria wejściowe/wyjściowe o różnych funkcjach interfejsowych pozwalają na uniwersalną konfigurację poszczególnych kanałów. To uniwersalny system Marshalling, kompleksowo od obiektu do poziomu sterowania.
Moduł przekaźnikowy do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling. Do przełączania obciążeń 24 V DC do maks. 3 A. Wbudowany bezpiecznik i wskaźnik uszkodzenia bezpiecznika. Możliwość użycia zestyku zwiernego lub rozwiernego.
16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 1,0 m
16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 6,0 m
16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 3,0 m
Para złączy wtykowych na zaciski śrubowe do podłączenia do modułu cokołowego VIP z oznaczeniem 25-32
Temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from resistance temperature detectors and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive). Freely configurable.
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Ze złączem COMBICON, zgodnym z serią Honeywell C300 oraz RUSIO. Oznaczniki dla kanałów 1–8.
Moduł bezpiecznikowy do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling z wymiennymi bezpiecznikami 0,5 A w torze zasilania urządzeń obiektowych oraz w torze sygnałowym. Wbudowane punkty testowe i odłącznik nożowy umożliwiają bezprzerwowy pomiar sygnałów.
Para złączy wtykowych na zaciski śrubowe do podłączenia do modułu cokołowego VIP z oznaczeniem 17-24
Korzyści
- Skrócenie czasu projektowania dzięki kompleksowej koncepcji uniwersalnych we/wy
- Wtykowe moduły IOA pozwalają na zmianę konfiguracji wejść/wyjść na każdym etapie projektu
- Mniejsza liczba szaf sterowniczych z powodu braku dodatkowych szaf krosowniczych
- Redukcja oprzewodowania dzięki różnym rozwiązaniom okablowania systemowego do włączenia do systemów DCS
- Łatwa migracja pomiędzy istniejącymi systemami dzięki ograniczeniu przestojów przy pracach modernizacyjnych
Elastyczny system krosowania we/wy stworzony z myślą o universal marshallingu
Porównanie topologii – klasyczne oprzewodowanie i uniwersalne we/wy
Uniwersalny marshalling z obiektu do sterownika
Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling to kompaktowe połączenie okablowania systemowego, interfejsów i marshallingu w jednym module.
- Okablowanie systemowe: okablowanie z platformami uniwersalnych we/wy
- Interfejsy: elastyczny montaż z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych akcesoriów wejścia-wyjścia (IOA), takich jak np. kondycjonery sygnału, przetworniki pomiarowe oraz przekaźniki
- Marshalling: połączenie z urządzeniami obiektowymi i krosowanie sygnałów
Funkcje interfejsu na potrzeby universal marshallingu
Input Output Accessories (IOA) o elastycznych możliwościach podłączania to moduły o różnych funkcjach elektrycznych na potrzeby przetwarzania sygnałów: od universal marshalling z obiektu aż do sterownika.
Dostępne są następujące IOA:
- Moduły pasywne
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- Kondycjonery sygnału
- Przetworniki pomiarowe
- Moduły bezpiecznikowe
- Funkcje specjalne