Moduł bezpiecznikowy z wymiennym bezpiecznikiem 0,5 A w torze zasilania i torze sygnałowym. Pozwala to na bezpośrednie zasilanie urządzeń obiektowych z modułu podstawowego. Dodatkowo karta we/wy jest zabezpieczona przed zwarciami w liniach sygnałowych. Uszkodzenie bezpiecznika jest sygnalizowane przez diodę LED. W torze sygnałowym są dostępne punkty testowe i odłącznik nożowy do bezprzerwowego pomiaru sygnałów. Moduł instaluje się za pomocą styku na odpowiednim module podstawowym VIP I/O Marshalling. Dozwolona jest instalacja w strefie 2, rodzaj zabezpieczenia „ec“.
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
-
Moduł wejścia i wyjścia
2906599
Moduł bezpiecznikowy do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling z wymiennymi bezpiecznikami 0,5 A w torze zasilania urządzeń obiektowych oraz w torze sygnałowym. Wbudowane punkty testowe i odłącznik nożowy umożliwiają bezprzerwowy pomiar sygnałów. Zgodność z protokołem HART.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx JSP 24.0011XCSA
ID dopuszczenia: 80071103CSAus
ID dopuszczenia: 80071103cULus Listed
ID dopuszczenia: E196811-201707007ATEX
ID dopuszczenia: JSHP 24 ATEX 0049XProdukty kompatybilne
Korzyści
Wskaźnik przepalenia się bezpiecznika przewodu sygnałowego
Dwustopniowe udostępnianie umożliwia kontrolę napięcia za pomocą urządzeń zasilanych prądem z instalacji obiektowej
Kanał do oznaczania akcesoriów
Wymienny bezpiecznik typu TE5
Separacja sygnałów przy odczepach pomiarowych
Zintegrowana synchronizacja ogranicza możliwość popełniania przez użytkownika błędów podczas wymiany
Opcja do wewnętrznego przyporządkowywania (24 V) przyłączonych urządzeń obiektowych ze wskaźnikiem przepalenia się bezpiecznika