B-STIFT - Pisak do oznaczników
1051993

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Do takiego opisywania ręcznego oferujemy trzy rodzaje pisaków
Daje możliwość wykonania wysokiej jakości opisów na niezadrukowanych materiałach oznaczeniowych również bez stosowania urządzeń opisujących
Jako pisak jednorazowy: B‑STIFT
Jako pisak jednorazowy: P-PEN, z adapterem do wykorzystania również w ploterze
Jako pisak wielokrotnego użytku: X‑PEN