Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Kabel złącza
2908405

16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 1,0 m

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kabel rozdzielający do podłączenia dwóch 8-kanałowych modułów podstawowych VIP do 16-kanałowej płyty drukowanej IOTA Honeywell®
Kabel, 18 AWG, bez halogenów
Kołnierze zatrzaskowe do zabezpieczania kabli przy modułach i IOTA