VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
Moduł cokołowy
2907210
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Ze złączem COMBICON, zgodnym z serią Honeywell C300 oraz RUSIO. Oznaczniki dla kanałów 25–32 i lakier.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Uchwyt modułów |
| Rodzina produktów | VIP I/O-Marshalling |
| liczba kanałów | 8 |
| napięcie robocze maksymalne Umax | 30 V DC (Złączki szynowe P2 i złącza obiektowe) |
| 230 V AC (Złączki szynowe P2 i złącza obiektowe) | |
| 30 V DC (Złączki szynowe P1) | |
| 30 V (Złącze wtykowe X30 i X31) | |
| Maks. dopuszczalny prąd | 15 A (Złączki szynowe P1 lub P2) |
| maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny | 15 A (na moduł) |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 3 A (Sygnał obiektu) |
| 1 A (Styki sterujące) |
| poziom instalacji | |
| Przyłącze według normy | IEC / EN |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M 3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Poziom sterowania | |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Liczba biegunów | 9 |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 30 V (na kanał) |
| prąd wejścia Ii | 1 A (na kanał) |
| Indukcyjność Li | 0 mH |
| Pojemność Ci | 0 µF |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 118,1 mm |
| Wysokość | 102,7 mm |
| Głębokość | 72,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 0 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certyfikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certyfikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Oznaczanie | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Oznaczanie | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Oznaczanie | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Oznaczanie | ANSI/IEC 60529 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dane Ex | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolny na szynie montażowej 35 mm zgodnej z EN 60715 |
| Numer artykułu | 2907210 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | CK8111 |
| Klucz produktu | DK115A |
| GTIN | 4055626239521 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 449,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 449,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Zestaw wtyków 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Zestaw wtyków 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Wtyk przelotowy 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Moduł wejścia i wyjścia 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Moduł wejścia i wyjścia 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Moduł przekaźnika 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Moduł przekaźnika 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Moduł przekaźnika 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Moduł przekaźnika 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Moduł przekaźnika 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Moduł przekaźnika 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Moduł przekaźnika 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Separator zasilania/kondycjoner sygnałów wejściowych 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Wtyk przelotowy 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Moduł wejścia i wyjścia 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Moduł wejścia i wyjścia 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Przekładnik 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Moduł nadzoru 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Przekaźnik sprzęgający 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Kabel złącza 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Kabel złącza 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Kabel złącza 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Kabel złącza 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Kabel złącza 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Kabel złącza 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Kabel złącza 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Kabel złącza 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Kabel złącza 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Kabel złącza 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Kabel złącza 2908413
Korzyści
Zintegrowana podstawa mocująca do wkładania i mocowania IOA
Złącza polowe z zaciskami śrubowymi
Zgodny opis płytki drukowanej
Dwie izolowane opcje magistrali zasilających
Kanały do oznaczania akcesoriów
Zintegrowana podpora szyny nośnej
Solidna metalowa podpora szyny nośnej do łatwego montażu i demontażu na szynie
Cztery złącza na kanał (A, B, C, D) i kilka opcji ekranujących
Zaciski do dyskretnego okablowania lub połączenia kabli
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław