IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Moduł wejścia i wyjścia
2906600

Moduł bezpiecznikowy do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling z wymiennymi bezpiecznikami 1 A w torze zasilania urządzeń obiektowych oraz w torze sygnałowym. Wbudowane punkty testowe i odłącznik nożowy umożliwiają bezprzerwowy pomiar sygnałów. Zgodność z protokołem HART.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Korzyści

Wskaźnik przepalenia się bezpiecznika przewodu sygnałowego
Dwustopniowe udostępnianie umożliwia kontrolę napięcia za pomocą urządzeń zasilanych prądem z instalacji obiektowej
Kanał do oznaczania akcesoriów
Wymienny bezpiecznik typu TE5
Separacja sygnałów przy odczepach pomiarowych
Zintegrowana synchronizacja ogranicza możliwość popełniania przez użytkownika błędów podczas wymiany
Opcja do wewnętrznego przyporządkowywania (24 V) przyłączonych urządzeń obiektowych ze wskaźnikiem przepalenia się bezpiecznika