UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków
0818069

Oznacznik do zacisków, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 9,6 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemach drukowania BLUEMARK
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-TM ... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi gniazdami na oznacznik
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia