Moduł bezpiecznikowy z wymiennym bezpiecznikiem 2 A w torze zasilania. Pozwala to na bezpośrednie zasilanie urządzeń obiektowych z modułu podstawowego. Uszkodzenie bezpiecznika jest sygnalizowane przez diodę LED. W torze sygnałowym są dostępne punkty testowe i odłącznik nożowy do bezprzerwowego pomiaru sygnałów. Moduł instaluje się za pomocą styku na odpowiednim module podstawowym VIP I/O Marshalling. Dozwolona jest instalacja w strefie 2, rodzaj zabezpieczenia „ec“.
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
-
Moduł wejścia i wyjścia
1048208
Moduł bezpiecznikowy do elementów podstawowych VIP I/O Marshalling z wymiennym bezpiecznikiem 2 A w torze zasilania urządzeń obiektowych. Wbudowane punkty testowe i odłącznik nożowy umożliwiają bezprzerwowy pomiar sygnałów. Zgodność z protokołem HART.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria