Moduł przekaźnikowy do cyfrowych sygnałów wyjściowych do przełączania obciążeń o prądzie znamionowym maks. 3 A i napięciu maks. 230 V AC. Zestyk przełączający jest zabezpieczony przez wbudowany wymienny bezpiecznik 3 A. Uszkodzenie bezpiecznika jest sygnalizowane przez diodę LED. Po stronie obiektu jest dostępny zestyk zwierny. Moduł instaluje się za pomocą styku na odpowiednim module podstawowym VIP I/O Marshalling. Dozwolona jest instalacja w strefie 2, rodzaj zabezpieczenia „ec“.
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX
-
Moduł przekaźnika
2910421
Moduł przekaźnikowy do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling. Do przełączania obciążeń 230 V AC do maks. 3 A. Wbudowany bezpiecznik i wskaźnik uszkodzenia bezpiecznika. Możliwość użycia zestyku zwiernego.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
ATEX
ID dopuszczenia: SIRA 17ATEX4293XCSA
ID dopuszczenia: 70134758cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 196811UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 196811CSAus
ID dopuszczenia: 70134758Produkty kompatybilne
Korzyści
Wskaźnik przepalenia się bezpiecznika wyjściowego
Wskaźnik wzbudzenia cewki przekaźnika
Dwustopniowe udostępnianie umożliwia kontrolę napięcia za pomocą urządzeń zasilanych prądem z instalacji obiektowej
Kanał do oznaczania akcesoriów
Wymienny bezpiecznik typu TE5
Opcja do wewnętrznego przyporządkowywania (230 V) przyłączonych urządzeń obiektowych
Zintegrowana synchronizacja ogranicza możliwość popełniania przez użytkownika błędów podczas wymiany
Przekaźnik z zestykiem zwiernym