IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Separator zasilania/kondycjoner sygnałów wejściowych
1085761

Kondycjoner zasilania i sygnałów wejściowych Ex i, z przejrzystością HART, do elementów bazowych VIP I/O Marshalling: przesyła sygnały 0/4 mA ... 20 mA z obszaru Ex do obciążenia (aktywnego lub pasywnego) do strefy bezpiecznej. 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2, SC 3 wg IEC 61508

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Wejście 0/4 mA ... 20 mA, iskrobezpieczne, [Ex ia], zasilające i niezasilające
Napięcie zasilania przekładnika > 16 V
Wyjście: 0/4 mA ... 20 mA, aktywne do rezystora obciążeniowego 600 Ω lub pasywne
Dwukierunkowa transmisja sygnałów HART
Sygnalizacja błędów wg NAMUR NE 43
SIL 2 wg IEC/EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "ec" (EN 60079-7)
3-drożna separacja galwaniczna