Koncepcje redundancji dla przemysłu przetwórczego

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dyspozycyjności systemu są często wyższe w przemyśle przetwórczym niż w innych branżach.W celu utrzymania funkcjonalności procesów w każdych warunkach procesy produkcyjne są konfigurowane z pojedynczą lub wieloma redundancjami.

Chętnie służymy radą od etapu projektu po instalację produktu.

Skontaktuj się z nami
Zasilanie pomocnicze

Wysoka dyspozycyjność systemu w przemyśle przetwórczym

Oferujemy redundancję na wszystkich poziomach, począwszy od redundantnego zasilania pomocniczego, poprzez redundantne sieci i sterowniki, aż po całościowe koncepcje.

Dwóch mężczyzn w niebieskich kombinezonach na linii produkcyjnej

Systemy o wysokiej dyspozycyjności

Aby zapewnić ochronę ludzi i środowiska, a także uniknąć kosztownych przestojów produkcji, trzeba sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym funkcjonalności w niezwykle złożonych instalacjach procesowych. Dlatego uszkodzenie pojedynczego elementu nie może prowadzić do awarii zasadniczej funkcji. W tym kontekście mówi się o systemach o wysokiej dyspozycyjności. Dzięki specjalnej budowie system przełącza się na nieuszkodzony, redundantny komponent, np. w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia kabla sieciowego. Zapobiega to awarii całego systemu.

Takie koncepcje redundancji są stosowane na przykład w zakładach produkcyjnych lub jednostkach pakujących w branży chemicznej i farmaceutycznej. Koncepcje te są również stosowane w przemyśle naftowym, gazowym, spożywczym i Power-to-X.

Widok z lotu ptaka na zakład przetwórczy

Korzyści Skorzystaj z naszego know-how w zakresie redundancji systemów

  • Całościowa koncepcja dla indywidualnej aplikacji od projektu po instalację z bogatym portfolio produktów
  • Dostosowanie funkcji redundancji do indywidualnych potrzeb danego systemu
  • Łatwa integracja urządzeń innych producentów dzięki zastosowaniu mechanizmów redundancji opartych na otwartych standardach przemysłowych

Budowa redundantnych instalacji procesowych

Interaktywna mapa: Budowa redundantnych instalacji procesowych
Sterowniki PLC
Aby sprostać każdym wymaganiom, oferujemy sterowniki PLC we wszystkich klasach mocy.
Więcej na temat sterowników PLC
Sterowniki PLC
Switche Ethernetu przemysłowego
Przemysłowe switche niezarządzalne i zarządzalne.
Więcej na temat switchy Ethernetu przemysłowego
Switche Ethernetu przemysłowego
Systemy we/wy
Nasze systemy we/wy o stopniu ochrony IP20 i IP65/67 nadają się do wszystkich popularnych systemów magistralnych i sieci.
Więcej na temat systemów we/wy
Systemy we/wy
Oprogramowanie VISU+
Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA.
Więcej o oprogramowaniu VISU+ 2 RT-D 128 RED
Oprogramowanie VISU+
Zasilacze o najwyższej funkcjonalności
Wydajne zasilacze QUINT POWER zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu dzięki SFB Technology oraz indywidualnej konfiguracji progów sygnalizacyjnych i charakterystyki.
Więcej na temat zasilaczy
Zasilacze o najwyższej funkcjonalności

Zasilacze redundancyjne

Koncepcje redundancji dla pomocniczego źródła zasilania.

Zasilacz na tle instalacji przetwórczej

Maksymalna dyspozycyjność systemu

Przerwy w zasilaniu napięciem pomocniczym w części systemu lub w poszczególnych podzespołach mogą prowadzić do długich, a tym samym kosztownych przestojów w produkcji. Oferujemy redundancyjne układy zasilania pomocniczego od sieci do każdego odbiornika energii.

Monitorowanie wszystkich rodzajów awarii w oparciu o redundantne systemy zasilania, w tym podwójną ochronę przepięciową (OVP), zwiększa dyspozycyjność systemu. Ponadto nasze zasilacze posiadają dopuszczenie SIL3, lakier ochronny oraz dopuszczenie ATEX/IECEx. Uproszczona konstrukcja, bez dodatkowych modułów zewnętrznych, pozwala zaoszczędzić koszty i miejsce w szafie sterowniczej.

Redundantne zdalne systemy we/wy

Niezawodne i bezpieczne systemy we/wy zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu.

System we/wy Axioline P w szafie sterowniczej

System we/wy o wysokiej dyspozycyjności umożliwia wymianę modułów przy włączonym zasilaniu

System we/wy Axioline P o wysokiej dyspozycyjności składa się z redundancyjnych bramek magistrali PROFINET oraz cyfrowych i analogowych modułów we/wy. Axioline P spełnia wymagania przemysłu przetwórczego, oferując zwiększony zakres temperatur oraz iskrobezpieczne moduły we/wy z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu oraz zgodność ze standardami HART i NAMUR. System można włączyć do nadrzędnych systemów DCS. Ponadto istnieje możliwość redundantnej integracji urządzeń PROFIBUS PA w sieci.

Oferujemy również standardowe rozwiązanie oparte na warstwie redundancji PROFINET dla naszych komponentów we/wy.

Redundantne sieci

Niezawodne sieci umożliwiają szczególnie wydajną pracę systemu dzięki wysokiej dyspozycyjności.

Produkty do komunikacji przemysłowej

Niezawodna komunikacja

Redundantne struktury sieci zapewniają utrzymanie komunikacji w przypadku wystąpienia błędu.

Bez względu na rodzaj medium transmisyjnego wykorzystywanego w procesie oferujemy różne rozwiązania – od prostej redundancji mediów po równoległe struktury sieciowe. Dysponujemy odpowiednimi komponentami sieciowymi do tworzenia niezawodnych rozwiązań komunikacyjnych, np. z protokołem RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) lub MRP (Media Redundancy Protocol). Bazę stanowią wydajne switche gigabitowe, modemy, sterowniki i konwertery mediów.

Redundantne systemy sterowania

Dzięki redundantnym systemom sterowania można skrócić czasy przestojów, pracować ekonomicznie i unikać zagrożeń.

Wysokowydajne sterowniki RFC 4072S i RFC 4072R

Bezpieczne i redundancyjne sterowniki o wysokiej wydajności

Nasze wydajne sterowniki PLC z serii RFC (Remote Field Controller) posiadają wyświetlacz diagnostyczny, który umożliwia komfortowy odczyt komunikatów o stanie systemu sterowania i magistrali obiektowej. W połączeniu z wydajnym procesorem zapewniają błyskawiczne przetwarzanie złożonych zadań automatyzacji.

Redundancyjne sterowniki PLC PROFINET zapewnią nieprzerwaną pracę systemu automatyki przemysłowej. Sterowniki PLC wykorzystują AutoSync Technology, co pozwala na automatyczne tworzenie systemu redundancyjnego.

Wersja Safety pozwala na zintegrowanie funkcji bezpieczeństwa do poziomu SIL 3 z istniejącymi systemami. Zastosowanie PROFIsafe pozwala ograniczyć nakłady związane z oprzewodowaniem i instalacją.

System w przemyśle przetwórczym

Aplikacyjna redundancja systemowa

Dostosuj funkcję redundancji do indywidualnych potrzeb danego typu systemu. W oparciu o naszą platformę sterowania PLCnext Technology oferujemy system redundancji wykorzystujący otwarte standardy przemysłowe, które są dostępne dla każdego producenta urządzeń.

Aby zapewnić redundancję sterowników PLCnext Control, w naszym sklepie PLCnext Store można znaleźć aplikacyjną redundancję systemu.

Oprogramowanie do wizualizacji z funkcją SCADA

Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA.

Oprogramowanie do wizualizacji VISU+

Oprogramowanie do każdego zastosowania

Oprogramowanie wizualizacyjne z funkcjami SCADA nadaje się do każdego zastosowania – od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy. Poza funkcjami standardowymi, jak zarządzanie trendami i alarmami, Visu+ oferuje liczne funkcje do rozsyłania alarmów oraz rejestrowania danych w połączeniu z zewnętrznymi bazami danych. Zakres funkcji uzupełnia zaawansowane raportowanie oraz funkcje dziennika audytu wg FDA 21 CRF, part 11.

Visu+ działa zarówno na komputerach z systemem Windows, jak i platformach embedded (Windows CE). Panele dotykowe firmy Phoenix Contact są wyposażone w komponent uruchomieniowy do urządzeń typu embedded. Dzięki interfejsowi OPC Classic oraz licznym sterownikom bezpośrednim Visu+ można podłączyć do sterowników firmy Phoenix Contact i innych popularnych marek.

Do zastosowań mobilnych jest dostępna aplikacja natywna Visu+ mobile do systemów operacyjnych iOS oraz Android. Dzięki obsłudze wielodotykowej można go wygodnie obsługiwać także na urządzeniach typu smart.

Osobisty kontakt
Chętnie odwiedzimy Twoją firmę!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych indywidualnych koncepcjach redundancji dla przemysłu przetwórczego.

Skontaktuj się z nami
Rozmowa dwóch mężczyzn z tabletem