Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Monitorowanie szczelności Nasze rozwiązania do rejestrowania i transmisji danych zsynchronizowanych w czasie umożliwiają ciągłe monitorowanie rurociągów.

Monitorowanie szczelności rurociągów

Wyzwanie


Rurociąg wodorowy

Identyfikacja i minimalizacja wycieków

Wycieki z rurociągów mogą mieć katastrofalne skutki. Przyczyną może być nie tylko zużycie eksploatacyjne, lecz również próby kradzieży produktu transportowanego rurociągiem, np. ropy, gazu, wodoru, amoniaku czy metanolu. Stacje czujników rozmieszczone wzdłuż rurociągu w odległości co najmniej 50 kilometrów rejestrują wszelkie występujące problemy. Lecz zlokalizowanie i usunięcie wycieku może potrwać. Aby zapobiec obrażeniom, szkodom materialnym i środowiskowym oraz spełnić wymagania prawne, rurociągi wymagają wydajnych rozwiązań do monitorowania.

Rozwiązanie


Monitorowanie szczelności rurociągów
Monitorowanie szczelności rurociągów YouTube

Współpraca do monitorowania szczelności rurociągów

Wspólnie z firmą Krohne Messtechnik stworzyliśmy rozwiązanie do monitorowania rurociągów. Rozwiązanie może być stosowane do szerokiej gamy mediów, takich jak ropa naftowa i gaz, wodór, amoniak czy metanol.

PipePatrol oferuje kompleksową ofertę produktów, rozwiązań i usług do zarządzania rurociągami. Są przy tym uwzględniane wymagania operacyjne, bezpieczeństwa i środowiskowe, a także wymagania prawne.

Rurociąg w zimowym otoczeniu

Przesyłanie niezbędnych danych o stanie

Niezawodna transmisja danych z urządzeń obiektowych stanowi podstawę działania sterowni.Zebrane dane przepływu, ciśnienia i temperatury otrzymują w różnych stacjach pomiarowych precyzyjne znaczniki czasu i następnie są przesyłane do układu sterowania. Niezwykle wytrzymałe komponenty zapewniają niezawodną transmisję danych również w trudnych warunkach otoczenia z dużymi wahaniami temperatury.

Opcje transmisji, np. zabezpieczone połączenia internetowe przez tunel VPN i SHDSL, sieć komórkową, Radioline i połączenia WLAN, są dopasowywane do lokalnych warunków, zapewniając optymalną transmisję danych.

Przetwornik do monitorowania szczelności rurociągów

Podłączenie istniejących i nowych czujników

Na bazie naszego systemu PLCnext Technology można zintegrować i wykorzystywać istniejące czujniki. Do wyboru jest szeroki wybór iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych modułów we/wy.

Dla zwiększenia dokładności zainstaluj nowe czujniki na rurociągu. Odbędzie się to w porozumieniu z naszym partnerem Krohne.

Rozwiązania komunikacyjne do każdej infrastruktury

Niezależnie od obszaru zastosowania rurociągu, wyciek substancji niebezpiecznych zawsze stanowi olbrzymie wyzwanie dla jego zarządcy. Oferujemy różne rozwiązania do automatycznego wykrywania wycieków. Szybko reagujące systemy są przeznaczone dla różnych substancji i średnic. Różne systemy transmisji stanowią tu podstawę indywidualnej komunikacji.

Mapa interaktywna: Topologia monitorowania nieszczelności
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (routery 3G/UMTS/4G/LTE) do celów zdalnego serwisowania i zabezpieczenia sieci lokalnej.
Więcej na temat routerów przemysłowych
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Sterowniki PLC i moduły we/wy
Znajdź odpowiednie sterowniki PLC i moduły we/wy o stopniu ochrony IP20 i IP65/67, jako system lub zdalna stacja we/wy do różnych sieci Ethernet.
Więcej na temat sterowników PLC i modułów we/wy
Sterowniki PLC i moduły we/wy
Industrial Wireless: od IWLAN po Wireless IO i LoRaWAN
Industrial Wireless umożliwia bezpieczne i niezawodne połączenia bezprzewodowe dla zastosowań przemysłowych. W zależności od wymagań możesz używać IWLAN lub Bluetooth do komunikacji w czasie rzeczywistym, NearFi do aplikacji bliskiego zasięgu lub LoRaWAN i Trusted Wireless do dużych odległości. Nasze rozwiązania do sieci bezprzewodowych obejmują punkty Access Point i urządzenia klienckie oraz odpowiednie anteny i kable.
Więcej na temat Industrial Wireless
Industrial Wireless: od IWLAN po Wireless IO i LoRaWAN
Switche Ethernetu przemysłowego
Asortyment naszych switchy Ethernetu przemysłowego obejmuje switche zarządzalne i niezarządzalne z Gigabit, PoE i certyfikatem wg IEC 61850 do montażu na szynie DIN.
Więcej na temat switchy Ethernetu przemysłowego
Switche Ethernetu przemysłowego

Korzyści

  • Jednolite godziny w sterownikach dzięki synchronizacji czasu poprzez usługę serwera NTP routerów zabezpieczających mGuard
  • Różne media do elastycznej transmisji danych umożliwiające dopasowanie do warunków instalacji
  • Połączenie oddalonych części instalacji dzięki bezpiecznej transmisji przez Internet

Kontakt | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Chętnie doradzę Ci w zakresie naszych rozwiązań do efektywnego zarządzania rurociągami.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.