Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Monitorowanie stringów PV systemu fotowoltaicznego

Monitorowanie stringów fotowoltaicznych

Przy monitorowaniu systemu fotowoltaicznego najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wzrost efektywności ma monitorowanie stringów PV. Wykrywanie usterek i podejmowanie odpowiednich działań: system monitorowania stringów PV SOLARCHECK niezawodnie informuje o mocy systemu fotowoltaicznego. Nasz system umożliwia bezpośrednie reagowanie na straty mocy poszczególnych stringów powstające na przykład przez uszkodzone panele, wadliwe styki lub okablowanie.

Korzyści

  • Mniejsze koszty i czasochłonność okablowania z powodu braku konieczności montażu dodatkowego zasilacza w skrzynce przyłączeniowej
  • Elastyczność przy projektowaniu skrzynek stringów dzięki wariantom 4- i 8-kanałowym
  • Kompaktowa instalacja dzięki zwartej konstrukcji
  • Prosta integracja z systemami monitorowania dzięki komunikacji przez Modbus/RTU
  • Monitorowanie zestyków komunikacji zdalnej dzięki dodatkowemu wejściu cyfrowemu

Przegląd produktów System monitorowania stringów PV SOLARCHECK

System monitorowania stringów DC SOLARCHECK
Moduł pomiaru napięcia SOLARCHECK
Monitorowanie stringów fotowoltaicznych SOLARCHECK
Moduł pomiaru napięcia SOLARCHECK
System monitorowania stringów DC SOLARCHECK

Modułowy system SOLARCHECK do monitorowania stringów PV składa się z różnych urządzeń do pomiaru prądu i napięcia oraz modułu komunikacyjnego.

Moduł pomiaru napięcia SOLARCHECK

Moduł komunikacyjny zbiera wartości z modułów pomiarowych i przekazuje je do centralnego układu sterowania. Jednocześnie służy do zasilania modułów pomiarowych. Moduł komunikacyjny można łatwo zintegrować z istniejącą siecią jako urządzenie magistrali Modbus RTU.

  • Do podłączenia i zbierania wartości pomiarowych z maksymalnie ośmiu modułów pomiarowych
  • Udostępnianie danych do przesłania do nadrzędnych sterowników
  • Zasilanie podłączonych modułów pomiarowych

Monitorowanie stringów fotowoltaicznych SOLARCHECK

W module pomiaru prądu o szerokości zaledwie 22,5 mm parametry systemów PV są określane bezdotykowo za pomocą czujników Halla i przesyłane do modułu komunikacyjnego. Dostępne są wersje 4- i 8-kanałowe.

  • 8-/4-kanałowy pomiar prądu do 20 A DC
  • Wykrywanie prądów powrotnych do -1 A
  • Wejście cyfrowe np. do monitorowania zestyków komunikacji zdalnej modułów ochrony przed przepięciami
  • Zasilanie przez moduł komunikacyjny

Moduł pomiaru napięcia SOLARCHECK

Za pomocą modułu pomiaru napięcia można mierzyć napięcia stałe do 1500 V. Moduł nadaje się do pomiarów zarówno w uziemionych, jak i w izolowanych systemach fotowoltaicznych. Pomiaru napięcia można również używać elastycznie poza systemem monitorowania jako prostego urządzenia analogowego.

  • Pomiar napięcia do 1500 V DC w systemach fotowoltaicznych niezależnie od rodzaju uziemienia
  • Podłączenie i zasilanie zazwyczaj poprzez wejście analogowe 8-kanałowego modułu pomiaru prądu SOLARCHECK
  • Wysyłanie wartości pomiarowej napięcia w postaci sygnału analogowego
  • Opcjonalnie możliwość wyciągnięcia z zestawu SOLARCHECK i używania osobno

Skrzynka przyłączeniowa 20-stringowa 1500 V DC z monitorowaniem stringów

Łatwe monitorowanie stringów PV za pomocą SOLARCHECK

Kable zasilające można szybko i łatwo ułożyć przez otwory w module pomiarowym. 2-żyłowy kabel komunikacyjny zapewnia jednocześnie zasilanie modułów pomiarowych. W ten sposób można jednym modułem komunikacyjnym zasilać nawet 16 modułów pomiarowych, bez dodatkowych zasilaczy. Mający zaledwie 22,5 mm szerokości moduł pomiarowy łączy przewody na minimalnej przestrzeni. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Można tworzyć kombinacje 4- i 8-kanałowych modułów pomiarowych prądu, aby optymalnie dostosować system do aplikacji.

Przykład zastosowania: Monitorowanie stringów fotowoltaicznych

Urządzenie pomiarowe umożliwia jednoczesny pomiar do 64 prądów stałych i ośmiu napięć stałych. W wersji maksymalnej jeden moduł komunikacyjny może obejmować 16 modułów pomiarowych. 2-żyłowy kabel komunikacyjny służy jednocześnie do zasilania modułów pomiarowych. Oznacza to, że do tego rozszerzenia wymagane jest tylko centralne zasilanie modułu komunikacyjnego.

Automatyzacja i wizualizacja
Wykorzystanie ciągłego pozyskiwania danych produkcyjnych i zarządzania danymi. Poprawia to efektywność i wydajność systemu PV. Narzędzia do automatyzacji i wizualizacji firmy Phoenix Contact umożliwiają budowę sieci instalacji na otwartej przestrzeni. Dzięki temu można nieustannie zbierać i przetwarzać dane. Otwarta struktura rejestru systemu SOLARCHECK zapewnia prostą i szybką integrację z indywidualnym oprogramowaniem.

Schemat topologii systemu do monitorowania stringów PV

Moduł komunikacyjny zbiera wartości pomiarowe modułów pomiaru prądu i przesyła je za pośrednictwem RS-485 (Modbus) do nadrzędnego sterownika.

  • Jeden moduł pomiarowy prądu może mierzyć prąd z maksymalnie ośmiu lub czterech stringów fotowoltaicznych.
  • Do jednego modułu komunikacyjnego można podłączyć maksymalnie osiem modułów pomiarowych dowolnego typu.
  • 2-żyłowy przewód komunikacyjny służy jednocześnie do zasilania modułów pomiarowych. Dlatego nie ma konieczności instalowania dodatkowego zasilacza.
  • Moduł pomiarowy napięcia podłącza się zazwyczaj do wejścia analogowego 8-kanałowych modułów pomiarowych prądu, skąd jest również zasilany.
  • Wszystkie wartości pomiarowe można odczytywać z modułu komunikacyjnego za pośrednictwem otwartych rejestrów.
Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii