MM-EE-EEM-EM357 - Miernik
1744495

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Trójfazowy licznik energii do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 480 V/100 A, ze złączem RS-485 i 2 wyjściami impulsowymi, temperatura robocza do +70 °C, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne