EEM-EM357-EE - Miernik
1311985

przekrój
rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe

Urządzenie to cyfrowy trójfazowy miernik parametrów sieci do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach elektrycznych maks. 480 V / 100 A, z 2 wyjściami impulsowymi, złączem RS-485, zakres temperatury roboczej do +70°C, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne