EEM-XM377 - Miernik
1674501

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

3-fazowy licznik energii z pomiarem bezpośrednim do 100 A AC, interfejs Modbus/TCP, temperatura robocza do +70 °C, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezpośredni pomiar prądu do 100 A AC w pełnym zakresie temperatur od -40°C do +70°C
Zgodność z klasą dokładności C zgodnie z normą EN 50470-3 i 0,5 zgodnie z normą IEC 62053-21
Prosta, intuicyjna obsługa i odczyt za pomocą podświetlanego wyświetlacza LCD
Łatwa integracja w magistrali i sieci przez interfejs Modbus/RTU lub Modbus/TCP
Rejestr Modbus oparty na wielofunkcyjnych miernikach parametrów sieci EMpro