Rekomendowane produkty do ładowarek naściennych Rodzina produktów Uwagi Liczba pinów Raster (mm) Prąd (A) Napięcie 1) (V) Kierunek przyłączania LPTA 2,5 - 1 ... 12 5,0 24 IEC 20 UL (B, F) 10 UL (D, G) 400 IEC 300 UL (B, D, G) 320 V (F) Terminal przyłączeniowy do PCB o identycznym konturze dostępny również z przyłączem śrubowym 2 ... 6 6,35 41 IEC 30 UL (B, C) 10 UL (D) 1000 IEC 600 UL (B, C) 300 UL (D) TDPT 4/...-SP SPT 5/...-H LPTA 6 - - 1 ... 12 1 ... 8 7,5 7,5 - 10 15 41 IEC 36 UL (B, C) 1000 IEC 600 UL (B, C) 41 IEC 38 UL (B, C, F) 1000 IEC 600 UL (B,C) 1000 UL (F) 41 IEC 30 UL - 76 IEC 66 UL (B, C) 1000 IEC 600 UL (B, C) 76 IEC 72 UL (B,C, E, F) 6 IEC 6 UL (B) 6 IEC 6 UL (B) 1000 IEC 600 UL (B,C) 1000 UL (E, F) 160 IEC 150 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) PTSPL 6 Bez obudowy izolacyjnej 1 SPT 16/...-V LPT 16/...-15 - - 1 ... 9 2 ... 5 FMC 0,5/...-ST System styków pozłacanych 2 ... 16 2,54 Boczna kotwica THR, system styków pozłacanych 2 ... 16 2,54 MC 0,5/...-G-THR MCV 0,5/...-G-THR LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR Boczna kotwica THR, system styków pozłacanych Bez kołnierza Z kołnierzem śrubowym Z dźwignią LR Bez kołnierza Z kołnierzem z gwintowanymi otworami 2 ... 16 2,54 6 IEC 6 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) 2 ... 16 3,81 8 IEC 8 UL (B, C) 160 V IEC 150 V UL (B,C) 2 ... 20 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 30° 0° 0° 30° 0° 90° 0° 0° 0° 90° 0° 0° 0° 0° a i n a w o d a ł a r u t k u r t s a r f n I LPC 6/...-ST LPC 6/...-STL Bez kołnierza Z kołnierzem środkowym 2 ... 6 (7 ... 9 na zamówienie) 7,62 41 IEC 35 UL (B, C, F) 1000 IEC 600 UL (B, C, F) PC 6 /...-G-THR PC 6/...-GL-THR Bez kołnierza Z kołnierzem środkowym 2 ... 6 7,62 1) Napięcie znamionowe izolacji IEC przy kategorii przepięciowej III / stopniu zanieczyszczenia 2. 41 IEC 35 UL (B, C) 35 UL (F) 630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (F) Aby zobaczyć pełną ofertę terminali przyłączenio- wych do PCB, wprowadź kod strony na naszej stronie interneto- wej lub zeskanuj kod QR. Kod strony: #0391 Aby zobaczyć pełną ofertę złączy do PCB, wprowadź kod strony na naszej stronie internetowej lub zeskanuj kod QR. Kod strony: #2968 Aby zobaczyć pełną ofertę złączy typu płytka- płytka, wprowadź kod strony na naszej stronie internetowej lub zeskanuj kod QR. Kod strony: #2490 Phoenix Contact 149