Integracja domowego systemu energetycznego jest dość złożona. Usługa Charge Repay Service oferuje kierowcom pełną elastyczność w wyborze ładowarki naściennej. Istniejące systemy nie są zastępowane, ale po prostu integrowane. Usługa rozliczeniowa nie blokuje żadnych interfejsów i nie ingeruje w istniejącą instalację domową.
Charge Repay Service – usługa rozliczeniowa dla prywatnych ładowarek naściennych
Dzięki usłudze Charge Repay Service ładowanie firmowych pojazdów elektrycznych może być rozliczane łatwo i zgodnie z przepisami. Dzięki opatentowanemu sprzętowi do modernizacji każda domowa ładowarka naścienna może być używana do rozliczania zgodnie z przepisami o legalizacji. Użytkownicy Charge Repay Service mogą elastycznie zakupić nową ładowarkę naścienną lub zmodernizować istniejące modele. Przyjazna dla użytkownika aplikacja internetowa umożliwia kategoryzowanie procesów ładowania jako prywatne lub firmowe.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów
Charge Repay Service
Usługa Charge Repay Service oferuje zautomatyzowany proces wdrażania, który znacznie upraszcza zarządzanie flotą. Usługa obejmuje cały proces, w tym zwrot kosztów ładowania kierowcom. Przyjazna dla użytkownika platforma administracyjna zapewnia stały dostęp do wszystkich istotnych informacji.
Płatności na rzecz użytkowników samochodów służbowych są dokonywane bezpośrednio za pośrednictwem usługi Charge Repay Service. Ułatwia to integrację z istniejącymi systemami. Firma otrzymuje comiesięczną fakturę zbiorczą. Wrażliwe dane użytkowników samochodów służbowych są zabezpieczone. Alternatywnie wszystkie istotne dane mogą być również pobierane za pośrednictwem interfejsu API w celu integracji z istniejącymi narzędziami HR.
Certyfikowani elektrycy zapewniają bezpieczną, zgodną z normami, a przede wszystkim szybką instalację sprzętu na terenie całego kraju. Poprzez zdalną kontrolą wstępną przed instalacją można uwzględnić wszystkie lokalne warunki.
Cechy szczególne rozwiązania
- Oszczędność kosztów: do 50% oszczędności w porównaniu z wymianą istniejącej ładowarki naściennej na rozwiązanie zgodne z przepisami dotyczącymi legalizacji
- Zorientowanie na użytkownika: Wykorzystanie istniejących instalacji domowych i integracja systemów fotowoltaicznych, maksymalna elastyczność dla nowych instalacji i szybka dostępność
- Zrównoważone i zgodne z prawem: ekologiczna modernizacja istniejących ładowarek naściennych, brak konieczności wymiany sprzętu
Pobierz White paper Charge@Home Przyszłościowe zarządzanie flotą
Nasz White paper rzuca światło na wymagania dotyczące domowych rozwiązań do ładowania. White paper pokazuje, w jaki sposób rozwiązania do ładowania wykorzystywać do zgodnego z przepisami rozliczania samochodów służbowych. Dowiedz się więcej o instalacji ładowarek naściennych, uwarunkowaniach prawnych i efektywnych rozwiązaniach rozliczeniowych do ładowania w domu.