White paper dla producentów urządzeń Twoja przewaga dzięki wiedzy o technice przyłączeniowej: bądź na bieżąco dzięki naszym White paper na temat najnowszych technologii i trendów.

White paper na tablecie

Chcesz być na bieżąco, ale nie masz czasu na czytanie obszernej literatury specjalistycznej? Nasze White papers dostarczają dogłębnej wiedzy na temat ważnych technologii, trendów i naszego portfolio produktów z zakresu techniki przyłączeniowej – w praktyczny i zrozumiały sposób.

Przesyłanie danych


Aplikacja Terminal przyłączeniowy do PCB do Ethernetu jednoparowego

White paper na temat transmisji danych przy użyciu klasycznej techniki przyłączeniowej PCB Ekonomiczne i wytrzymałe połączenia danych do zastosowań przemysłowych

Niezawodna i wydajna transmisja danych staje się coraz ważniejsza w komunikacji przemysłowej. Standardowe złącza, takie jak RJ45 lub M12, są powszechnie stosowane, ale ograniczona przestrzeń i wysokie wymagania mechaniczne często wymagają alternatywnych rozwiązań. Terminale przyłączeniowe do PCB oferują tutaj ciekawe możliwości. Ale co z integralnością sygnałów, szybkością transmisji i kompatybilnością elektromagnetyczną? Dowiedz się więcej o podstawach, czynnikach wpływających i praktycznych wskazówkach.

Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

Złącza typu płytka-płytka wysokiej prędkości Identyfikacja wpływu na transmisję danych i optymalizacja integralności danych

Połączenie świata w sieć wymaga coraz szybszej transmisji danych z urządzeń i interfejsów. White paper pokazuje, w jaki sposób można osiągnąć wysoką integralność danych dzięki złączom typu płytka-płytka o zoptymalizowanej impedancji, wyprowadzeniu pinów i odpowiedniej konstrukcji PCB.

Kompensacja tolerancji dla złączy typu płytka-płytka

White paper na temat różnych trybów kompensacji tolerancji Różne systemy styków i ich kompensacja tolerancji

Złącza typu płytka-płytka łączą płytki drukowane. Muszą one spełniać określone wymagania elektryczne i mechaniczne urządzeń. W zależności od wymagań, odpowiednie są różne systemy złączy, oferujące określone korzyści, takie jak możliwość kompensacji tolerancji. W naszym White paper dowiesz się, dlaczego kompensacja tolerancji jest tak ważna dla złączy typu płytka-płytka. Poznaj różne systemy styków, ich możliwe zastosowania i dowiedz się, kiedy złącza typu floating są lepszym wyborem w porównaniu z typami sztywnymi.

Pracownik z produktami zapewniającymi integralność sygnału

Optymalizacja integralności sygnałów poprzez symulacje i pomiary Spójne interfejsy dla Industry 4.0

Coraz większa liczba nowoczesnych urządzeń połączonych w sieć sprawia, że rośnie także liczba interfejsów. Cel: transmisja danych z jak najmniejszymi zakłóceniami. Zależy to w dużej mierze od współdziałania wszystkich kabli i elementów złącza. Przeczytaj White paper, aby dowiedzieć się, jaką rolę w wydajności odgrywa integralność sygnału i jakie czynniki wpływają na impedancję złącza.

Światłowody

Światłowody Szybka transmisja danych w zastosowaniach przemysłowych

Światłowody są wykorzystywane głównie do transmisji danych w sieciach komunikacyjnych i IT. Ze względu na swoje imponujące właściwości, niewielkie wymiary i elastyczność, optyczna transmisja danych za pomocą światłowodów jest również interesująca dla innych sektorów – od infrastruktury budynkowej po automatykę przemysłową i centra danych. Więcej informacji na temat szybkiej transmisji danych w zastosowaniach przemysłowych można znaleźć w naszej broszurze White paper.

Ethernet jednoparowy

Ethernet jednoparowy Kluczowa technologia w cyfryzacji naszego świata

Ethernet jednoparowy oferuje ogromną wartość dodaną dla nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i stanowi dobrą inwestycję w wydajną technologię dla przyszłych innowacji i rosnących wymagań. Phoenix Contact posiada doświadczenie w wielu branżach i odpowiednie portfolio produktów do wdrożenia Ethernetu jednoparowego w różnych sektorach.

 Miasto z przepływem danych

Ethernet jednoparowy w automatyce budynkowej Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do Ethernetu jednoparowego

Oszczędzanie energii, zasobów i materiałów: w szczególności w istniejących budynkach warto przyjrzeć się istniejącym przewodom, aby zminimalizować ślad ekologiczny budynku w całym jego cyklu życia. Ale w jakim stopniu istniejąca infrastruktura automatyki budynkowej może zostać ponownie wykorzystana do Ethernetu jednoparowego (SPE)? Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej broszurze White paper na temat Ethernetu jednoparowego w automatyce budynkowej.

Rozwiązania obudowy


Obudowy do elektroniki z ekranem dotykowym

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki Wyświetlacze przemysłowe do szaf sterowniczych i zastosowań obiektowych

Wizualizacja danych procesowych, rejestrowanie danych wejściowych, wyświetlanie stanów roboczych i wiele więcej: ekrany dotykowe oferują ogromny potencjał w zakresie tworzenia przyjaznych dla użytkownika i funkcjonalnych wyświetlaczy urządzeń. White paper zawiera przegląd i podstawową wiedzę na temat różnych technologii ekranów dotykowych. Ponadto przedstawiono warunki sterowania sprzętowego.

Zastosowania


Zasobniki energii z elektrownią słoneczną i turbiną wiatrową w tle

Zielona energia dla społeczeństwa przyszłości Rola zasobników energii w All Electric Society

W społeczeństwie All Electric Society (AES) zasobniki energii odgrywają kluczową rolę w maksymalizacji integracji odnawialnych źródeł energii i zapewnieniu stabilnego zasilania. White paper analizuje znaczenie zasobników energii jako podstawowego elementu AES i analizuje odpowiednie technologie magazynowania dla łączenia sektorów energii. Dowiedz się więcej o zastosowaniach i rozwoju rynku różnych rodzajów systemów magazynowania energii.

System magazynowania energii

Technika przyłączeniowa do systemów magazynowania energii Klucz do łączenia sektorów energii

Jaką rolę odgrywają zasobniki energii w transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego pod względem emisji CO2? A co jest ważne przy wyborze, projektowaniu i obsłudze systemów? Więcej informacji na ten temat oraz na temat techniki przyłączeniowej jako czynnika wpływającego na wydajność i bezpieczeństwo można znaleźć w naszej broszurze White paper.