Moduł przejściowy PLC-5 Allen-Bradley® do konwertowania przyłączy We/Wy-1771 wstępnie okablowanego, 18-biegunowego modułu wychylnego (1771-WE, 1771-WF lub 1771-WI) do 25-biegunowego gniazda D-SUB
Komponenty modernizacyjne stosuje się do modernizacji istniejących układów sterowania. Jeśli sterownik jest przestarzały lub ma niewystarczającą wydajność, warto pomyśleć o jego wymianie. Nasze wtykowe komponenty modernizacyjne pozwalają na uniknięcie kosztownych napraw i przestojów. Podłączenie odbywa się z zachowaniem istniejącego oprzewodowania obiektowego bez ryzyka błędu.
Więcej informacjiModuł przejściowy PLC-5 Allen-Bradley® do konwertowania przyłączy We/Wy-1771 wstępnie okablowanego, 18-biegunowego modułu wychylnego (1771-WE, 1771-WF lub 1771-WI) do 25-biegunowego gniazda D-SUB
Moduł przejściowy PLC-5 Allen-Bradley® do konwertowania przyłączy We/Wy-1771 wstępnie okablowanego, 12-biegunowego modułu wychylnego (1771-WB lub 1771-WD) do 25-biegunowego gniazda D-SUB
Moduł przejściowy PLC-5 Allen-Bradley® do konwertowania przyłączy We/Wy-1771 wstępnie okablowanego, 10-biegunowego modułu wychylnego (1771-WA lub 1771-WC) do 25-biegunowego gniazda D-SUB
Moduł przejściowy PLC-5 Allen-Bradley® do konwertowania przyłączy We/Wy-1771 wstępnie okablowanego, 21-biegunowego modułu wychylnego (1771-WG, 1771-WH, 1771-WHF lub 1771WHFB) do 25-biegunowego gniazda D-SUB
Moduł przejściowy PLC-5 Allen-Bradley® do konwertowania przyłączy We/Wy-1771 wstępnie okablowanego, 40-biegunowego modułu wychylnego (1771-WN) do 25-biegunowych gniazd D-SUB
Adapter do migracji do przejścia z Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) na przyłącze śrubowe.
Adapter do migracji do przejścia z Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) na pojedyncze żyły, długość kabla: 0,5 m
Adapter do migracji do przejścia z Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) na pojedyncze żyły, długość kabla: 0,5 m
Adapter do migracji do przejścia z Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) na wtyk czołowy Siemens SIMATIC® S7-1500. Przejście (pomiar napięcia) 1771-IFE / 1771-IFF na 6ES7 531-7NF10-0AB0, długość kabla: 0,5 m
Adapter do migracji do przejścia z Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) na wtyk czołowy Siemens SIMATIC® S7-1500. Przejście (pomiar prądu) 1771-IFE / 1771-IFF na 6ES7 531-7NF10-0AB0, długość kabla: 0,5 m
Różne komponenty do modernizacji przestarzałych systemów PLC
1. Adapter do przejścia z SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-400:
Wtyk S5 podłącza się za pomocą adaptera przejściowego bezpośrednio do karty we/wy. W miejscu S5 montuje się nowy S7-400. Istniejące oprzewodowanie obiektowe zostaje zachowane.
2. Adapter przejściowy z SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-300:
Adaptery przejściowe łączą adaptery czołowe z modułami wejść/wyjść sterownika S7-300. Za pomocą adapterów sygnały adaptera czołowego S5 można podłączyć do złącza 50-pinowego. Sygnały są przesyłane dalej poprzez kable systemowe i adaptery czołowe do modułu wejść/wyjść.
3. Adapter rozruchowy do przedłużenia istniejącego oprzewodowania obiektowego SIMATIC® S5:
Za pomocą uniwersalnych adapterów rozruchowych przedłuża się wszystkie sygnały istniejącego oprzewodowania S5. Wolny koniec kabla można podłączyć do różnych sterowników, np. S7-400 czy S7-300. Umożliwia to komunikację w celach testowych między istniejącym oprzewodowaniem obiektowym S5 a nowym sterownikiem. W związku z tym, że nowa jednostka sterująca znajduje się tymczasowo przed szafą sterowniczą, można w razie potrzeby przywrócić system do stanu pierwotnego. Gdy system będzie pracował bez problemu z nowym sterownikiem, można wymienić sterownik S5.