Moduły uniwersalne ze złączami D-SUB, FLK i złączami innego typu

Moduły uniwersalne ze złączami D-SUB, FLK i złączami innego typu

Moduły interfejsowe VARIOFACE zapewniają niezawodną transmisję sygnałów między poziomem obiektu a poziomem automatyzacji. Uniwersalne moduły interfejsowe łączą złącza wielopinowe, np. IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN lub RJ45 ze złączkami z przyłączami śrubowymi, Push-in lub śrubowymi. W połączeniu z naszymi uniwersalnymi kablami systemowymi zapewniają szybkie i bezbłędne oprzewodowanie 1:1.

Korzyści

  • Szybkie oprzewodowanie 1:1 z uniwersalnymi modułami interfejsowymi
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Możliwość precyzyjnego zdefiniowania każdego modułu interfejsowego poprzez różne oznakowanie
  • Funkcja kontroli: dostępne również ze wskaźnikiem statusu
VARIOFACE – okablowanie systemowe do sterowników

Konfigurator okablowania systemowego do sterowników

Konfigurator: Okablowanie systemowe VARIOFACE do sterowników

Skonfiguruj spersonalizowane rozwiązanie Plug and Play dla nowych instalacji lub modernizacji. Intuicyjny interfejs użytkownika i modele 3D zapewniają łatwą obsługę. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać komponenty rozwiązania składające się z adapterów czołowych, kabli systemowych i modułów transferu sygnału.

Porównanie naszych modułów interfejsowych

Portfolio VARIOFACE składa się z różnych komponentów, które zapewniają płynną transmisję sygnałów. Aby połączyć poziom obiektu z poziomem sterowania, VARIOFACE Professional jest idealny do uniwersalnego zastosowania. Dzięki nowemu VARIOFACE Front Connect połączenie pomiędzy poziomem obiektu a zdalnymi systemami we/wy może być teraz zrealizowane również przy szerokości instalacji wynoszącej tylko 19 mm. Zrezygnuj z twardego oprzewodowania z modułami przekaźnikowymi i użyj do tego połączenia rozwiązania wtykowego z adapterem V8 z rodziny produktów VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adapter V8 VARIOFACE PLC
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adapter V8 VARIOFACE PLC

Technika przyłączeniowa Push-in, śrubowa Push-in Styki do modułów przekaźnikowych dla przekaźników PLC-INTERFACE 6,2 mm / 14 mm i RIFLINE complete
Złącza D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Liczba pinów 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14-pinowe (IDC/FLK)
Wersje specjalne Rozdzielacz potencjałów / moduły przepustowe / wyświetlacz LED nie nie
Szerokość W zależności od typu 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Cztery moduły VARIOFACE Professional na jednej szynie od przodu

VARIOFACE Professional Uniwersalne moduły interfejsowe

Do połączenia poziomu sterowania i obiektu można użyć uniwersalnych modułów interfejsowych. VARIOFACE Professional oferuje skoordynowany, modułowy i solidny system, który oszczędza miejsce. Stosuje się je tam, gdzie trzeba połączyć złącza z pojedynczymi przewodami. Są dostępne różne moduły do transmisji sygnałów i rozdziału potencjałów w zależności od zastosowania.

  • Możliwość precyzyjnego zdefiniowania modułów dzięki różnemu oznakowaniu
  • Łatwa obsługa dzięki metalowej nóżce do montażu na szynie DIN
  • Uniwersalne moduły dla wszystkich popularnych liczb pinów z techniką połączeń Push-in lub śrubową
Podłączenie rozdzielacza potencjałów do zasilacza

Rozdzielacze potencjałów VARIOFACE

Uniwersalne rozdzielacze potencjałów VARIOFACE nadają się do rozdzielania napięcia roboczego lub do dzielenia napięcia sterującego. Przeznaczone są do zastosowań do 250 V / 30 A. Korzystaj z łatwej i precyzyjnej dystrybucji sygnałów elektrycznych, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni.

  • Kompleksowe zbieranie sygnałów przez wiele poziomów potencjału
  • Przejrzysty podział potencjałów z osobnym zasilaniem do dużych przekrojów przewodów
  • Jednoznaczne przypisanie zacisków przyłączeniowych dzięki kolejnym oznaczeniom

VARIOFACE Front Connect Moduły interfejsowe z przyłączami czołowymi

Bezbłędne oprzewodowanie i oszczędność miejsca w szafie sterowniczej to cechy wyróżniające VARIOFACE Front Connect. To uzupełnienie między zdalnym systemem we/wy a poziomem obiektu wspiera rozporoszone peryferia z wysoką elastycznością i wąską konstrukcją.

VARIOFACE Front Connect widok z przodu z trzema modułami
Moduł VARIOFACE Front Connect od przodu
Projekt na ekranie: mężczyzna siedzący przed komputerem
VARIOFACE Front Connect z podłączonym kablem systemowym z wolnym końcem widok z przodu
VARIOFACE Front Connect widok z przodu z trzema modułami

  • Redukcja nakładów na oprzewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in przyłączami czołowymi
  • Oszczędność miejsca do 60%, dzięki szerokości 19 mm
  • Podłączenie Plug & Play do poziomu zdalnych we/wy i obiektu przy użyciu szerokiego asortymentu okablowania systemowego

Moduł VARIOFACE Front Connect od przodu

Dzięki technologii Push-in znacznie skraca się czas oprzewodowania. Czytelne oznaczniki i kolorowe przyciski ułatwiają obsługę i zapewniają intuicyjne oprzewodowanie.

Projekt na ekranie: mężczyzna siedzący przed komputerem

Zintegruj VARIOFACE Front Connect łatwo z projektem i dokumentacją dzięki bardziej dostępnym danym CAD i makrom EPLAN.

VARIOFACE Front Connect z podłączonym kablem systemowym z wolnym końcem widok z przodu

Asortyment produktów VARIOFACE Front Connect obejmuje precyzyjnie dopasowane akcesoria, takie jak kable systemowe z wolnymi końcami do uniwersalnych połączeń.

Przekaźnik z jeszcze niepodłączonym adapterem okablowania systemowego od przodu

Adapter V8 VARIOFACE PLC Podłączenie wtykowe dla modułów przekaźnikowych

Użycie adaptera okablowania systemowego zapewnia bezbłędne podłączenie modułów przekaźnikowych do poziomu sterowania. Tutaj cechy okablowania systemowego PLC-INTERFACE i VARIOFACE są zintegrowane w jednym rozwiązaniu. W zależności od wymagań możliwe jest specjalne wyposażenie modułu wejść i wyjść w zależności od kanału.

  • Proste i szybkie podłączenie poziomu sprzęgającego i sterownika, ponieważ nie jest wymagane oprzewodowanie jednoprzewodowe
  • Duża elastyczność dzięki modułowej konstrukcji umożliwiającej wyposażenie modułu wyjścia przekaźnikowego w zależności od kanału
  • Bezpośrednie połączenie przewodów zasilających i powrotnych z serią czujników i urządzeń wykonawczych

Oprzewodowanie pomiędzy poziomem sterowania a poziomem interfejsowym

System kabli konfekcjonowanych z adapterem V8 i przekaźnikiem z jednym połączeniem do odbiornika końcowego
Pierwszy poziom ze złączem ze sterownika
Adapter V8 na pierwszym planie
Na pierwszym planie są przekaźniki PLC-INTERFACE
Na pierwszym planie czujniki i urządzenia wykonawcze na poziomie obiektu
System kabli konfekcjonowanych z adapterem V8 i przekaźnikiem z jednym połączeniem do odbiornika końcowego

Adaptery PLC V8 są po prostu podłączane do ośmiu przekaźników PLC-INTERFACE. Dzięki temu przekaźniki łączą się szybko i przede wszystkim bezbłędnie ze złączami IDC/FLK lub D-SUB z kartami we/wy.

Pierwszy poziom ze złączem ze sterownika

Kable systemowe wychodzące ze sterownika są konfekcjonowane i wyposażone fabrycznie w złącza oraz podłączone do adapterów PLC-V8.

Adapter V8 na pierwszym planie

Przekaźniki PLC-INTERFACE posiadają gniazda mostka. Aby nawiązać połączenie, do gniazd mostka podłącza się adaptery PLC-V8.

Na pierwszym planie są przekaźniki PLC-INTERFACE

Przekaźniki PLC-INTERFACE to element łączący między poziomem sterowania a poziomem obiektu.

Na pierwszym planie czujniki i urządzenia wykonawcze na poziomie obiektu

Czujniki i elementy wykonawcze znajdujące się na poziomie obiektu są połączone z przekaźnikami PLC-INTERFACE.

Oprzewodowanie między poziomem interfejsu i poziomem obiektu Możliwe oszczędności dzięki wersjom do urządzeń wykonawczych i czujników

Interaktywna mapa: Oprzewodowanie urządzeń wykonawczych i czujników przy użyciu adapterów okablowania systemowego
Bezpośrednie podłączenie
Zwyczajne złączki szynowe i ich oprzewodowanie nie są już potrzebne w VARIOFACE, ponieważ przewody zasilające i powrotne są podłączone bezpośrednio do wersji do urządzeń wykonawczych lub czujników modułu przekaźnikowego.
Połączenie wtykowe
Dzięki oprzewodowaniu za pomocą kabla systemowego do sterownika nie jest potrzebne skomplikowane podłączanie poszczególnych przewodów.
Mostki wtykowe zamiast mostków obwodów okrężnych
Zastąp mostki obwodów okrężnych mostkami do rozdziału potencjałów, aby zmniejszyć nakłady na oprzewodowanie.
Broszura
Przegląd całej oferty

Zobacz przegląd okablowania systemowego do sterowników. Dowiedz się, jak znaleźć odpowiednią technikę przyłączeniową do przesyłania sygnałów, danych i zasilania do swojej aplikacji.

Otwórz broszurę
Kable systemowe i moduły okablowania systemowego