- Redukcja nakładów na oprzewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in przyłączami czołowymi
- Oszczędność miejsca do 60%, dzięki szerokości 19 mm
- Podłączenie Plug & Play do poziomu zdalnych we/wy i obiektu przy użyciu szerokiego asortymentu okablowania systemowego
Moduł VARIOFACE, do łącznika wtykowego IEC 603/DIN 41612, wersja F, 48 biegunowy, z komponentami z, b i d, z listwą z odłącznikiem nożowym, obudowa kabla z zatrzaskami