- Redukcja nakładów na oprzewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in przyłączami czołowymi
- Oszczędność miejsca do 60%, dzięki szerokości 19 mm
- Podłączenie Plug & Play do poziomu zdalnych we/wy i obiektu przy użyciu szerokiego asortymentu okablowania systemowego
Moduł przepustowy VARIOFACE realizuje połączenie 1:1 pomiędzy wtykanymi złączami sprężynowymi typu push-in i listwą styków męskich D-SUB (liczba biegunów: 15). Dostępny jest odrębny odczep masy.