Okablowanie systemowe VARIOFACE dla Yokogawa CS3000 R3 Moduły we/wy CS3000 Kable systemowe i i w ó k n w o r e t s o d e w o m e t s y s e n a w o b a k O l Podłączenie modułów we/wy w rzędzie B: 1 (2) x kabel systemowy, 1 (2) x moduł interfejsowy A B C PCW dla ADV151, ADV551 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/…/YUC 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 25,0 m 30,0 m 2314299 2314309 2314312 2314927 2314930 2314325 2314338 2314503 2314516 2314529 Bezhalogenowe dla ADV151, ADV551 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/…/YUC 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 25,0 m 30,0 m 2904740 2904741 2904742 2904743 2904745 2904637 2904638 2904487 2904639 2904640 PCW dla ADV161, ADV561 FLK-MIL-50/EZ-DR/KS/…/YCS 2,0 m 3,0 m 4,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 30,0 m 2314590 2314781 2314794 2314804 2314817 2314820 2901018 Podłączenie modułów we/wy w rzędzie B: 1 x kabel systemowy, 1 x moduł interfejsowy PCW FLK 40-PA/EZ-DR/KS/…/YUC 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 25,0 m 30,0 m Bezhalogenowe FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/…/YUC 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 25,0 m 30,0 m 2314341 2314354 2314367 2314943 2314956 2314370 2314383 2314532 2314545 2314558 2904748 2904749 2904750 2904751 2904753 2904646 2904647 2904488 2904648 2904649 Połączenie modułów I/O C: 1 (2) x kabel systemowy, 4 (8) x adapter PLC-V8 dla przekaźników PCW dla ADV151, ADV 551 CABLE-50/4FLK14/…/YUC: 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m PCW dla ADV161, ADV561 FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/…/CS 2,0 m 3,0 m 5,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 2314655 2314668 2314671 2318978 2314684 2322773 2314778 2306304 2306964 2306977 2306980 2301503 2301914 Kod strony: #0007 Moduły wejść cyfrowych DI32 ADV151 Moduły wejść cyfrowych DI 64 ADV161 Moduły wyjść cyfrowych DO 32 ADV551 A C A C A C Moduły wyjść cyfrowych DO 64 ADV561 A C Moduły wejść analogowych AAI 135 AAI 141 AAI 143 AAR 181 AAT 141 AAV 141 AAV 142 AAI 135 Moduły wyjść analogowych AAB 841 AAI 543 AAI 835 AAV 542 58 Phoenix Contact B B