Ochrona przed przepięciami – technologia Firma Phoenix Contact to jeden z pionierów w rozwoju ograniczników przepięć. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu oraz intensywnym badaniom zdobyliśmy cenne kompetencje technologiczne.

Błyskawica nad miastem

Poza projektowaniem i produkcją ograniczników przepięć nasze doświadczenie badawcze pomaga nam w tworzeniu systemów do pomiaru uderzeń pioruna. Podstawy ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami oraz informacje na temat naszego systemu monitorowania prądu piorunowego znajdziesz w poniższych działach.

Nasze kompetencje

Cały proces produkcji opiera się na doskonałej wiedzy eksperckiej.

Dwóch mężczyzn z produktami Phoenix Contact do ochrony przed przepięciami
Mężczyzna podczas projektowania ochrony przed przepięciami
Mężczyzna obsługuje konfigurator ochrony przed przepięciami na komputerze
Pracownik Phoenix Contact w laboratorium badań ochrony przed przepięciami
Produkcja narzędzi, formowanie wtryskowe i obróbka metalu
Produkcja ochrony przed przepięciami Phoenix Contact
Dwóch mężczyzn z produktami Phoenix Contact do ochrony przed przepięciami

Powiązania fizyczne i ugruntowana wiedza elektrotechniczna w dziedzinie ochrony przed przepięciami dla wysokiej klasy produktów.

Mężczyzna podczas projektowania ochrony przed przepięciami

Optymalne rozwiązania do każdego zastosowania.

Mężczyzna obsługuje konfigurator ochrony przed przepięciami na komputerze

Łatwe w instalacji produkty zapewniające prostą obsługę.

Pracownik Phoenix Contact w laboratorium badań ochrony przed przepięciami

Sprawdzone produkty zapewniające najwyższe bezpieczeństwo.

Produkcja narzędzi, formowanie wtryskowe i obróbka metalu

Najwyższa precyzja produktów.

Produkcja ochrony przed przepięciami Phoenix Contact

Najwyższa jakość produktów dzięki stuprocentowej kontroli końcowej.

Przykład innowacji: rozwój iskiernika
Rozwój iskiernika YouTube

Przykład innowacji: rozwój iskiernika

Iskierniki to najbardziej skuteczny rodzaj ogranicznika przepięć. Są one w stanie odprowadzać niezawodnie bardzo wysokie prądy. W ramach prac rozwojowych powstawały iskierniki otwarte, wydmuchowe, jak i iskierniki zamknięte. Jednak jeden problem pozostał nierozwiązany. Wysoki prąd następczy sieci.

Pierwszy iskiernik firmy Phoenix Contact, który zapewniał idealną pracę bez prądów następczych sieci, pojawił się na rynku w 2015 roku. Nowy iskiernik jest niezwykle skuteczny, a dzięki wyeliminowaniu prądów następczych sieci również bardzo trwały.

White paper
Wyzwalany iskiernik wielowęglowy

Odkryj naszą innowacyjną wyzwalaną wielowęglową technologię iskiernikową. Dowiedz się, w jaki sposób ta technologia zapewnia optymalną ochronę przed prądami piorunowymi i przepięciami i jak może być elastycznie wykorzystywana w Twoich aplikacjach.

Pobierz White paper
White paper dotyczący wyzwalanej wielowęglowej technologii iskiernikowej

Obszary zastosowania

FLT-SEC Hybrid to ekspert w dziedzinie ochrony przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami w dużych rozdzielnicach głównych

Ochrona przed przepięciami w dużych rozdzielnicach głównych

Ochrona przed przepięciami zasilania budynku jest obecnie standardem. W budynkach mieszkalnych jest to łatwe do zrealizowania, ponieważ ogranicznik przepięć nie wymaga zazwyczaj stosowania dodatkowego bezpiecznika.
Inaczej sytuacja wygląda w dużych rozdzielnicach głównych. Bezpieczniki mniejsze niż 315 A występują bardzo rzadko, dlatego konieczny jest bezpiecznik dla ogranicznika przepięć. Bezpiecznik ten zajmuje cenne miejsce, generuje dodatkowe koszty i powoduje zwiększenie długości przewodów. Miejsce i koszty to w tym przypadku mniejszy problem. Znacznie groźniejsza jest większa długość przewodów. Tutaj znajdziesz informacje techniczne oraz opis naszego rozwiązania.

Ręka trzymająca logo NFPA 79

Ochrona przed przepięciami zgodnie z NFPA 79

NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) nakazuje stosowanie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej (SPD) w maszynach z obwodami bezpieczeństwa na rynku północnoamerykańskim.

O tym, która edycja obowiązuje, decyduje stan, w którym maszyna jest eksploatowana. To powoduje, że w różnych częściach Stanów Zjednoczonych mogą obowiązywać różne edycje. Dlatego najlepiej jest uwzględniać zawsze najnowszą edycję.

Dowiedz się, jakie obowiązkowe wymagania dla maszyn elektrycznych wynikają z NFPA 79 w odniesieniu do stosowania ograniczników przepięć.

Ochrona przed przepięciami w budynkach mieszkalnych

Ochrona przed przepięciami w budynkach mieszkalnych

Ochrona przed przepięciami w budynkach mieszkalnych

Również w prywatnych budynkach mieszkalnych ochrona przed przepięciami rozpoczyna się w punkcie doprowadzenia zasilania do budynku. W zależności od warunków otoczenia przy doborze urządzeń zabezpieczających należy uwzględnić kilka kwestii. Tutaj dowiesz się, jakie to kwestie oraz co jest ważne przy wyborze odpowiednych urządzeń zabezpieczających do budynku mieszkalnego.

Ochrona przed przepięciami do budynków przemysłowych

Ochrona przed przepięciami do budynków przemysłowych

Ochrona przed przepięciami do budynków przemysłowych

Wybór odpowiednich ograniczników przepięć dla obiektów przemysłowych różni się od ochrony przed przepięciami dla budynków mieszkalnych. Wyższe napięcia, inne warunki otoczenia oraz ochrona przewodów danych i linii sygnałowych wymagają wydajniejszych produktów. Wybór ochrony przed przepięciami do budynków przemysłowych oraz inne informacje znajdziesz tutaj.

Postać z kamerą przed systemem

Ochrona przed przepięciami do systemów wideomonitoringu

Ochrona przed przepięciami do systemów wideomonitoringu

W systemach sterowania ruchem, kontroli dostępu czy monitorowania newralgicznych obszarów obiektu stosuje się systemy wideomonitoringu. Tutaj dowiesz się, jak chronić swoje kamery przed uszkodzeniem w wyniku uderzenia pioruna i przepięcia.

Laboratorium udarów i wielkich prądów Phoenix Contact

Laboratorium udarów i wielkich prądów

Laboratorium udarów i wielkich prądów

Skuteczne, kompetentne i akredytowane
Na powierzchni 1300 m² firma Phoenix Contact prowadzi nowoczesne, akredytowane laboratorium specjalizujące się w badaniach ograniczników przepięć. Można w nich symulować między innymi skutki zakłóceń występujących w czasie uderzeń piorunów, operacji łączeniowych lub wyładowań elektrostatycznych.