Iskiernik do strefy Ex z izolacją z tworzywa sztucznego i przyłączeniowymi śrubami gwintowanymi M10. Do bezpośredniego łączenia/uziemiania oddzielonych eksploatacyjnie sekcji systemów w razie uderzenia pioruna.
Iskiernik separacyjny
Nasze iskierniki separacyjne chronią kołnierze izolacyjne przed zniszczeniem na skutek przepięcia. W ten sposób unikniesz awarii, przestojów oraz nieszczelności rurociągów oraz zabezpieczysz czułe kołnierze izolacyjne przed przeskokiem iskry. Iskiernik separacyjny gwarantuje wyrównanie potencjałów urządzeń odgromowych i ogranicza przepięcia. Zapewnia to bezawaryjną eksploatację rurociągu.
Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 26 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 36 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 48 mm.
Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 42 mm.
Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 22 mm.
Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 36 mm.
Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 33 mm.
Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 11 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 56 mm.
Korzyści
- Maksymalna ochrona dzięki najwyższej klasie ochrony odgromowej H
- Długa żywotność w ekstremalnych warunkach dzięki wysokiej odporności na korozję
- Optymalna ochrona, napięcia zadziałania dostosowane do zestawów izolacyjnych kołnierzy
- Uniwersalne zastosowanie dzięki uznawanym na całym świecie dopuszczeniom do użytku w strefach Ex
Kołnierz izolacyjny z iskiernikiem separacyjnym
Odgromowe wyrównanie potencjałów dla rurociągów
Warunkiem ekonomicznej eksploatacji rurociągów jest długi okres użytkowania. Do ochrony przed korozją stosuje się aktywne systemy antykorozyjne. Systemy te wymagają podczas normalnej pracy izolacji rur metalowych od potencjału ziemi.
Aby zabezpieczyć izolację rur i kołnierze izolacyjne przed uszkodzeniem na skutek przepięcia, stosuje się iskierniki separacyjne. W razie wystąpienia przepięcia następuje spadek rezystancji iskiernika separacyjnego, który odprowadza napięcie. Gwarantuje to połączenie wyrównawcze ochrony odgromowej. Dzięki maksymalnej możliwej klasie ochrony odgromowej H (zgodnie z normą IEC 52561-3) również wysokie prądy piorunowe są odprowadzane bezpiecznie zdefiniowaną drogą do ziemi.
Iskiernik separacyjny z materiałami montażowymi
Połączenia o odporności na prądu udarowy
Ze względu na to, że w przypadku uderzenia pioruna przez materiał przepływają bardzo wysokie prądy, również akcesoria muszą wytrzymać te wysokie obciążenia.
Dlatego wszystkie akcesoria do podłączenia iskiernika separacyjnego FLT-ISG… firmy Phoenix Contact mają odpowiednią zdolność wyładowczą.
Do instalacji iskierników separacyjnych należy używać sprawdzonych akcesoriów, aby nie dopuścić do powstania iskier w obszarach zagrożonych wybuchem.