Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 14 mm.
Iskiernik separacyjny
Nasze iskierniki separacyjne chronią kołnierze izolacyjne przed zniszczeniem na skutek przepięcia. W ten sposób unikniesz awarii, przestojów oraz nieszczelności rurociągów oraz zabezpieczysz czułe kołnierze izolacyjne przed przeskokiem iskry. Iskiernik separacyjny gwarantuje wyrównanie potencjałów urządzeń odgromowych i ogranicza przepięcia. Zapewnia to bezawaryjną eksploatację rurociągu.
Przewód przyłączeniowy do FLT-ISG-100-EX, długość 200 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 39 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 33 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 26 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 30 mm.
Przewód przyłączeniowy do FLT-ISG-100-EX, długość 100 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 22 mm.
Przewód przyłączeniowy do FLT-ISG-100-EX, długość 300 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 62 mm.
Korzyści
- Maksymalna ochrona dzięki najwyższej klasie ochrony odgromowej H
- Długa żywotność w ekstremalnych warunkach dzięki wysokiej odporności na korozję
- Optymalna ochrona, napięcia zadziałania dostosowane do zestawów izolacyjnych kołnierzy
- Uniwersalne zastosowanie dzięki uznawanym na całym świecie dopuszczeniom do użytku w strefach Ex
Kołnierz izolacyjny z iskiernikiem separacyjnym
Odgromowe wyrównanie potencjałów dla rurociągów
Warunkiem ekonomicznej eksploatacji rurociągów jest długi okres użytkowania. Do ochrony przed korozją stosuje się aktywne systemy antykorozyjne. Systemy te wymagają podczas normalnej pracy izolacji rur metalowych od potencjału ziemi.
Aby zabezpieczyć izolację rur i kołnierze izolacyjne przed uszkodzeniem na skutek przepięcia, stosuje się iskierniki separacyjne. W razie wystąpienia przepięcia następuje spadek rezystancji iskiernika separacyjnego, który odprowadza napięcie. Gwarantuje to połączenie wyrównawcze ochrony odgromowej. Dzięki maksymalnej możliwej klasie ochrony odgromowej H (zgodnie z normą IEC 52561-3) również wysokie prądy piorunowe są odprowadzane bezpiecznie zdefiniowaną drogą do ziemi.
Iskiernik separacyjny z materiałami montażowymi
Połączenia o odporności na prądu udarowy
Ze względu na to, że w przypadku uderzenia pioruna przez materiał przepływają bardzo wysokie prądy, również akcesoria muszą wytrzymać te wysokie obciążenia.
Dlatego wszystkie akcesoria do podłączenia iskiernika separacyjnego FLT-ISG… firmy Phoenix Contact mają odpowiednią zdolność wyładowczą.
Do instalacji iskierników separacyjnych należy używać sprawdzonych akcesoriów, aby nie dopuścić do powstania iskier w obszarach zagrożonych wybuchem.