Dystrybucja energii w centrum danych Dystrybucja energii jest ważną częścią naszej tożsamości od ponad 100 lat. Korzystaj z niezawodnych komponentów, które zwiększają dyspozycyjność i ciągłość działania centrum danych. Zapewniamy kompletną koncepcję jednostki PDU (Power Distribution Unit).

Jednostki dystrybucji zasilania przed rzędami szaf serwerowych

Korzyści Wykorzystaj mocne strony naszych komponentów do dystrybucji energii w PDU i połączenia między jednostkami PDU a szafami serwerowymi.

  • Kompaktowa konstrukcja o wysokiej skalowalności
  • Odporność na czynniki zewnętrzne dzięki przemysłowym standardom jakości
  • Wysoka niezawodność i dyspozycyjność dzięki redundantnym koncepcjom
  • Łatwość obsługi technicznej i odporność na manipulacje

Wyposażenie od PDU do szafy serwerowej Produkty Phoenix Contact zapewniają wysoką dyspozycyjność jednostek PDU. Nasza sprawdzona technika przyłączeniowa jest wykorzystywana do dystrybucji energii od PDU do szaf IT. Korzyścią jest szybka i bezpieczna instalacja.

Interaktywna mapa: Wyposażenie od PDU do szafy serwerowej
PDU – Power Distribution Unit
Jednostka PDU jest wyposażona w rozwiązania w zakresie odporności energetycznej, techniki przyłączeniowej i automatyzacji. Oprócz komponentów oferujemy również naszym partnerom koncepcje efektywnościowe do budowy PDU. Dowiedz się więcej, jak możesz skorzystać na współpracy z Phoenix Contact w tym zakresie.
Dowiedz się więcej
PDU – Power Distribution Unit
Efektywny przesył energii
Złącza przemysłowe HEAVYCON zapewniają oszczędność miejsca i wysoką efektywność w porównaniu do klasycznych złączy CEE. Wyróżniają się również szybkim i bezbłędnym uruchomieniem. Dzięki zmniejszonym stratom mocy i niższemu nagrzewaniu umożliwiają ogromne oszczędności energii.
Dowiedz się więcej
Efektywny przesył energii
Technika przyłączeniowa do szafy serwerowej
Dzięki naszym indywidulanym rozwiązaniom znajdziesz odpowiedni produkt do swojego zastosowania. Projektujemy złącza i rozwiązania okablowania zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami klientów
Dowiedz się więcej
Technika przyłączeniowa do szafy serwerowej
Złącza w szafie
Międzynarodowy projekt ujednoliconych złączy do zasilania szaf rack zapewnia oszczędności dla wykonawców i użytkowników. Phoenix Contact jest zaangażowany w Open Compute Project (OCP).
Dowiedz się więcej
Złącza w szafie

Komponenty do PDU


Otwarta szafa sterownicza z komponentami PDU

PDU (Power Distribution Unit)

Wyposażenie PDU wymaga solidnych, niezawodnych i kompaktowych komponentów. Nasi partnerzy stawiają na produkty Phoenix Contact w zakresie niezawodnej dystrybucji zasilania, wysokiej dostępności systemu i wydajnej transmisji danych w szafie sterowniczej. Oferujemy wyposażenie PDU w następujących obszarach.

  • Zasilanie i ochrona: niezawodne zasilacze i wyłączniki, które chronią Twoje systemy przed przeciążeniem i zwarciem. Komponenty te zapewniają wysoki poziom dyspozycyjności i bezpieczeństwa systemów.
  • Przełączanie, pomiar i monitorowanie: produkty umożliwiają niezawodne przełączanie, precyzyjny pomiar i ciągłe monitorowanie przepływu energii. Prowadzi to do optymalizacji dystrybucji energii, wczesnego wykrywania usterek i minimalizacji czasu przestojów. Użytkownicy maksymalizują niezawodność i dostępność PDU w centrum danych oraz oszczędzają energię.
  • Oznaczniki, montaż i instalacja: nasze przemysłowe systemy drukowania zapewniają szybkie i łatwe tworzenie oznaczników. Narzędzia i oprogramowanie do projektowania i montażu w produkcji szaf sterowniczych pomagają skrócić proces produkcji.
  • Automatyzacja: efektywne sterowanie i monitorowanie procesów dzięki rozwiązaniom do automatyzacji. Obejmuje to sterowniki, moduły we/wy i oprogramowanie, które umożliwiają bezproblemową integrację i optymalizację infrastruktury.
Serwerownia z szafami IT z czerwonym światłem alarmowym

Ochrona przed nieplanowanymi przestojami

Szczególnie ważnym priorytetem dla PDU jest ciągła dyspozycyjność. Nasz skoordynowany asortyment z zasilaczami, wyłącznikami, ochroną przed przepięciami i zarządzaniem energią pozwoli zmaksymalizować dyspozycyjność szaf sterowniczych i ich systemów. Koncepcja Power Reliability firmy Phoenix Contact oferuje wiele korzyści:

  • Wysoka dyspozycyjność: ochrona przed awariami i przerwami w dostawach prądu
  • Efektywne zarządzanie energią: szczegółowa rejestracja i analiza przepływów energii
  • Bezpieczeństwo: ochrona na wypadek przeciążenia i zwarcia
  • Zrównoważony rozwój: efektywne wykorzystanie energii i minimalizacja czasu przestojów
Oprzewodowanie szafy sterowniczej przez dwóch pracowników

Efektywna produkcja szaf sterowniczych

Phoenix Contact współpracuje z producentami szaf sterowniczych, aby zoptymalizować proces produkcji w celu szybkiego uruchomienia centrów danych. Nasza koncepcja zwiększa wydajność i opłacalność procesów naszych klientów. Jednocześnie gwarantowana jest jakość i niezawodność gotowej szafy sterowniczej. Stosujemy następujące podejścia:

  • Cyfryzacja: kompleksowe oprogramowanie oszczędza czas
  • Modułowość: konfigurowalne i skalowalne rozwiązania
  • Automatyzacja: (częściowo) zautomatyzowane etapy pracy zwiększają wydajność i jakość
  • Oznakowanie: kompleksowe rozwiązania do znakowania i etykietowania
  • Doradztwo: indywidualne doradztwo w zakresie optymalizacji procesów

Inne produkty do PDU

Zapoznaj się z naszą ofertą i znajdź odpowiednie produkty do swojej jednostki PDU.

Dystrybucja energii od PDU do szafy IT


Okablowanie centrów danych HEAVYCON

Zoptymalizuj swoje okablowanie

Wydajna i niezawodna dystrybucja energii jest niezbędna dla centrów obliczeniowych. Jednak wraz ze wzrostem gęstości okablowania coraz ważniejsza staje się również prosta i zajmująca niewiele miejsca instalacja. Rosnące zapotrzebowanie energetyczne i coraz wyższe ceny energii również zwiększają popyt na energooszczędne złącza i rozwiązania okablowania. Złącza HEAVYCON firmy Phoenix Contact to doskonały wybór do optymalizacji połączeń elektrycznych w centrach obliczeniowych.

Złącza HEAVYCON do centrów obliczeniowych

Mocne, kompaktowe i efektywne energetycznie

Złącza przemysłowe coraz częściej zastępują klasyczne złącza CEE do dystrybucji energii w centrach obliczeniowych. Złącza przemysłowe HEAVYCON mają wiele zalet:

  • Oszczędność miejsca na okablowanie dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Bezpieczny i niezawodny przesył energii do 70 A dzięki solidnej konstrukcji
  • Krótki czas instalacji dzięki łatwemu montażowi z zatrzaskiem bez użycia narzędzi
  • Eliminacja błędów podczas podłączania i redukcja kosztów części dzięki wkładkom stykowym o stałej liczbie pinów
  • Znacznie niższa rezystancja styków zaciskanych zmniejsza straty mocy i zapewnia oszczędność energii do 60%
  • Mniejsze nagrzewanie zapewnia optymalne przenoszenie mocy i niższe zapotrzebowanie na chłodzenie

Przegląd produktów Złącza do centrów danych

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Liczba pinów 4 + PE 4 + PE
Prąd znamionowy i napięcie znamionowe 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Przekrój przewodu 1,5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
Średnica zewnętrzna przewodu 11 mm ... 21 mm 11 mm ... 34 mm
Technika przyłączeniowa Przyłącze zaciskane Przyłącze zaciskane
Sposób montażu wkładki stykowej Śruba Zatrzask Click-in
Dławnica kablowa M32 zintegrowane, z odciążką lub bez odciążki M32 lub M50 zintegrowane, z odciążką lub bez odciążki
Stopień ochrony IP66 IP66
Dopuszczenia CE, UL CE, UL
Do listy produktów Do listy produktów

Dystrybucja energii w szafie serwerowej


Zespół przy biurku omawiający rozwój produktu

OCP (Open Compute Project)

Kluczowe wyzwania stojące przed branżą centrów danych obejmują szybką dostępność i ograniczenie liczby awarii systemów. Aby umożliwić większą efektywność, wyższą wytrzymałość i szybszą skalowalność centrów danych, różne grupy robocze OCP (Open Compute Project) pracują nad rozwojem nowych technologii sprzętowych z wykorzystaniem otwartych standardów. Technologie te powinny nie tylko poprawić wydajność, ale także zmniejszyć koszty i wpływ na środowisko. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki przyłączeniowej, Phoenix Contact jest zaangażowany w projekt "Rack and Power" mający na celu rozwój innowacyjnych złączy. Dzięki współpracy oraz dzieleniu się wiedzą i zasobami, innowacyjne rozwiązania są opracowywane i wdrażane szybciej.