Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach Phoenix Contact Sp. z o.o.

szkolenia webinaria

Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest firma Phoenix Contact Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(51-317) przy ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000114017,
NIP: 8971411342, REGON: 931049089

Rejestracja

W celu rejestracji na szkolenie należy zgłosić uczestnictwo poprzez:

Liczba uczestników każdego wydarzenia i seminarium jest ograniczona.
Rejestracje będą rozpatrywane w kolejności ich otrzymania.
Aby móc zagwarantować miejsce, zalecamy dokonywać rejestracji tak wcześnie, jak to możliwe.

Osoba dokonująca rejestracji na wydarzenie otrzyma e-mail z potwierdzeniem i dalszymi informacjami na temat uczestnictwa.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania potwierdzeń, które zostały już wysłane w indywidualnych przypadkach.

Usługi i ceny

Następujące usługi są wliczone w cenę wydarzeń płatnych:

  • Udział w wydarzeniu
  • Dokumentacja
  • Catering, ciepłe i zimne napoje podczas szkoleń organizowanych w biurze Phoenix Contact

Jeśli w cenę wliczone są dodatkowe usługi, zostaną one wymienione w opisie danego wydarzenia.

Wydarzenia odbędą się, jeśli zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba uczestników.
W przypadku bezpłatnych i płatnych wydarzeń organizowanych biurze Phoenix Contact zastrzegamy sobie prawo do odwołania wydarzenia na 7 dni przed planowaną datą, jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników lub wystąpią inne ważne powody uniemożliwiające przeprowadzenie wydarzenia.

W przypadku bezpłatnych wydarzeń online zastrzegamy sobie prawo do odwołania wydarzenia 24h przed planowaną datą.

W przypadku wydarzeń płatnych (lokalnie/online) cenę można znaleźć w opisie wydarzenia.
Podane ceny są cenami netto za jednego uczestnika.

Rezygnacja z uczestnictwa

Anulowanie rezerwacji przez uczestnika jest bezpłatne do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia. Po tym czasie zapisany uczestnik zostanie obciążony połową opłaty za uczestnictwo.
W każdym czasie zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.
O zmianie uczestnika należy poinformować telefonicznie lub mailowo organizatora.

Nocleg i dojazd

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania w hotelu, kosztów dodatkowych, a także kosztów przyjazdu i wyjazdu. Na życzenie możemy przedstawić propozycje hoteli.

Certyfikat uczestnictwa

Po każdym płatnym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach organizacji wydarzenia można znaleźć na stronie Phoenix Contact w sprawie ochrony danych osobowych
W przypadku poszczególnych seminariów zastosowanie mają warunki określone w ofercie.