| Godzina |
|
|
| 8:15 - 9:00 |
Rejestracja uczestników |
------- |
| 9:00 – 9:10 |
Rozpoczęcie Forum Technologicznego |
Olga Olszewska i Robert Gałązka - Festo i Phoenix Contact |
| 9:10 – 9:30 |
Partner w automatyzacji: jak korzystać ze wsparcia dostawcy i ułatwić sobie pracę |
Tomasz Stawowy, Maciej Nowakowski - Festo |
| 9:30 – 9:50 |
Wi‑Fi 6 jako fundament Przemysłu 4.0: projektowanie i wdrażanie nowoczesnych sieci bezprzewodowych |
Kamil Wachowicz - Phoenix Contact |
| 9:50 - 10:20 |
Przerwa |
------- |
| 10:20 - 12:00 |
WARSZTATY I |
|
| zajęcia w grupach |
IO-Link w praktyce: jak zyskać pełną transparentność danych od czujnika po sterownik |
Konrad Sobczyk, Robert Gałązka - Phoenix Contact |
| zajęcia w grupach |
Szybki start: prosta konfiguracja i uruchomienie serwonapędu w kilkanaście minut |
Tomasz Stawowy, Maciej Nowakowski - Festo |
| zajęcia w grupach |
Efektywne sterowanie napędami: jak szybciej budować, tańsze i bardziej niezawodne maszyny |
Piotr Zaremba - Phoenix Contact |
| zajęcia w grupach |
Automatyzacja w praktyce: zarządzanie ruchem, pneumatyką i pomiarami w jednym środowisku sterowania |
Miłosz Mazur - Festo |
| 12:00 - 12:30 |
Przerwa |
------- |
| 12:30 - 12:50 |
Koszty automatyzacji: napędy pneumatyczne vs. elektryczne – które rozwiązanie się opłaca |
Tomasz Stawowy, Maciej Nowakowski - Festo |
| 12:50 - 13:10 |
Ciągłość pracy maszyn: rozwiązania, które redukują ryzyko awarii zasilania i koszty utrzymania ruchu |
Radosław Gruszka - Phoenix Contact |
| 13:15 - 14:55 |
WARSZTATY II |
------- |
| zajęcia w grupach |
Nowoczesne protokoły komunikacyjne wykorzystywane na styku IT/OT – Industrial Edge (OPC UA, MQTT) |
Konrad Sobczyk, Robert Gałązka - Phoenix Contact |
| zajęcia w grupach |
Automatyzacja bez granic: integracja Festo & Phoenix Contact ze sterownikiem Siemens |
Maciej Rogaś - Festo |
| zajęcia w grupach |
Niezawodność zasilania w praktyce: szybki montaż urządzeń i łatwa konfiguracja systemu |
Radosław Gruszka - Phoenix Contact |
| zajęcia w grupach |
Świat w ciągłym w ruchu: wybrane rozwiązania zwiększające produktywność |
Tomasz Stawowy, Maciej Nowakowski - Festo |
| 14:55 - 15:00 |
Zakończenie i rozdanie nagród |
------- |