- 14.04.2026
- 30.06.2026
- 20.10.2026
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 1 dzień (6h)
Adres:
Wrocławskie Parki Biznesu - Bierutowska Park
ul. Bierutowska 57-59,
Budynek 3A
51-317 Wrocław
Parking na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu dla naszych klientów jest bezpłatny.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 1 dzień (6h)
Szkolenie realizowane jest na zestawach wyposażonych w:
Wybierz wariant, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom
Szkolenie dostępne jest w dwóch wersjach:
Oba warianty obejmują ten sam zakres merytoryczny – część teoretyczną i praktyczną. Wybór wersji rozszerzonej to wyjątkowa okazja, by połączyć zdobycie wiedzy z praktycznym wyposażeniem do dalszej pracy.
Max. liczba uczestników: 4 osoby