Szkolenie: Programowanie sterowników PLCnext Technology - biblioteka Power Control Unit

energetyka solarna

Biblioteka Power Control Unit (PCU) to specjalistyczny zestaw funkcji i narzędzi zaprojektowanych do zarządzania i kontrolowania instalacji fotowoltaicznych. Umożliwia ona precyzyjne monitorowanie i regulację mocy czynnej i biernej, co pozwala na optymalizację pracy sieci elektrycznej. W trakcie szkolenia zdobędziesz kompetencje w zakresie uruchamiania, konfiguracji oraz parametryzacji biblioteki, w tym ustawiania strażnika mocy. Dowiesz się, jak regulować moc czynną i bierną w zależności od stanu sieci. W części praktycznej uruchomisz przykładową instalację, poznając jej podstawowe funkcje.

Kod szkolenia: 1301482


Korzyści

  • Zobaczysz budowę i funkcjonalności biblioteki Power Control Unit (PCU): podstawowe struktury i typy danych wykorzystywane w bibliotece oraz dowiesz się jak przypisać niezbędne zmienne do struktur wykorzystywanych w algorytmach sterowania.
  • Poznasz funkcje diagnostyczne oraz dowiesz się jak przeprowadzić diagnostykę, zidentyfikować i poprawić błędy w programie.
  • Nauczysz się tworzyć wizualizacje E-HMI na wbudowanym web serwerze.

Informacje organizacyjne

laptop i kubek
siedziba Phoenix Contact we Wrocławiu
PCU z PLCnext Tchnology
szkolenie
uścisk dłoni
laptop i kubek

  • Integratorzy systemów automatyki przemysłowej oraz obiektów OZE
  • Programiści PLC
  • Automatycy

siedziba Phoenix Contact we Wrocławiu

Miejsce

Phoenix Contact, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 2 dni (6h dziennie)

Kiedy

W formularzu rejestracji znajdziesz dostępne terminy. Możesz też wskazać opcję terminu do ustalenia indywidualnie.

PCU z PLCnext Tchnology

  • Architektura systemu
  • Główne i dodatkowe zadania biblioteki
  • Funkcje regulacji, charakterystyka P(f) oraz Q(U)
  • Aplikacja podstawowa / EHMI
  • Biblioteki współpracujące
  • Podstawowe typy danych, bloki funkcyjne i programy
  • Tworzenie programu do komunikacji z miernikiem parametrów sieci
  • Komunikacja z operatorem sieci dystrybucyjnej – protokół DNP3
  • Połączenie z falownikiem poprzez smartlogger
  • System testowy i zadawanie nastaw regulatora

szkolenie

Paweł Czelny
Lider zespołu wsparcia technicznego i szkoleń.

Absolwent kierunku Elektrotechnika ze specjalizacją Elektrotechnika przemysłowa na Politechnice Wrocławskiej. Odpowiadam za koordynację działu wsparcia technicznego i szkoleń w firmie Phoenix Contact, wspieram klientów w doborze rozwiązań automatyki przemysłowej oraz odpowiadam za organizację szkoleń.

uścisk dłoni

  • 1600 PLN /1 os.

Max. liczba uczestników: 5 osób
Wymagania: Znajomość środowiska programistycznego PLCnext Engineer

Formularz rejestracji