PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaźniki bezpieczeństwa
2702902

Przekaźnik bezpieczeństwa z interfejsem IO-Link do zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 obwody czujnikowe, monitorowane uruchomienie ręczne lub automatyczne, 2 tory prądowe zezwolenia, 1 wyjście sygnałowe, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
Dane diagnostyczne przesyłane przez IO-Link w połączeniu z wyłącznikami bezpieczeństwa PSR-CT
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Aktywacja automatyczna oraz ręczna
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
2 obwody czujników
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508