AXL F IOL8 2H - Moduł komunikacyjny
1027843

Axioline F, IO-Link-Master, porty IO-Link Class A: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Przyłączenie ośmiu urządzeń IO-Link
Alternatywnie: przyłączenie jednego cyfrowego czujnika lub urządzenia wykonawczego na każdy port
Przyłączenie urządzeń IO-Link przewodem 3-żyłowym
Połączenie czujników w technice 3-przewodowej
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Przechowywanie parametrów w masterze
Specyfikacja IO-Link V1.1.2
Możliwość parametryzacji używania wartości zastępczych wejść i wyjść dla każdego portu
Obsługuje IOL-CONF (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.02)
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia